Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Shelving & Mounting Accessories
Bild av AR7601 Schneider Electric
Utgången

AR7601

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7601 Schneider Electric
Utgången
AR7601
Green premium brand logo Product Logo

Rackindelningssats för 42U SX till VX eller VS - 600 mm mitt

Visa fler egenskaper
AR7601  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    0731304234630
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Detta externa sammanfogningsset innehåller utrustning för att sammanfoga skåpen NetShelter SX på 600 mm och 750 mm till antingen NetShelter VX- eller VS-skåp med 600 mm center. NetShelter SX-skåpet infogas 33 mm (1,3 tum) från VX- eller VS-skåpet när det sammankopplas på det här sättet
    Ledtid
    Så länge lagret räcker
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Monteringsdetaljer
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    1,7 cm
    Höjd
    93,4 cm
    nettovikt
    1,82 kg
    Bredd
    2,8 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,42 kg
    Förpackning 1 höjd
    101,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    17,8 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Blyfri
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2005-08-16
    Filer i dokument
    pdf
    693.9 KB
    pdf
    702.3 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7601 : AR7601_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AR7601_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    AR7601_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.