Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Shelving & Mounting Accessories
Bild av AR7602 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

AR7602

Product Logo
Bild av AR7602 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
AR7602
Product Logo

Rackindelningssats för 42U SX till VX eller VS - 24 inch mitt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304234814
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Detta externa sammanfogningsset innehåller utrustning för att sammanfoga NetShelter SX-skåpen på 600 mm och 750 mm till antingen NetShelter VX- eller VS-skåp med 600 mm center.
    Ledtid
    Så länge lagret räcker
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Monteringsdetaljer
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    5 cm
    Höjd
    93,4 cm
    nettovikt
    1,82 kg
    Bredd
    3,8 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,41 kg
    Förpackning 1 höjd
    101,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    17,8 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2005-08-16
    Filer i dokument
    pdf
    693.9 KB
    pdf
    702.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.