Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av AR7700 Schneider Electric

Visa alla Monteringsdetaljer

Monteringsdetaljer - AR7700

Bild av AR7700 Schneider Electric
Visa alla Monteringsdetaljer
Monteringsdetaljer - AR7700

NetShelter SX 600mm/750mm stabiliseringsplatta

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Översikt
    Beskrivning
    Stabiliseringsplattor hindrar tippning i fristående racktillämpningar.
    Modellnamn
    NetShelter SX 600mm/750mm stabiliseringsplatta
    Innefattar
    Främre stabiliseringsplatta , Installationshandbok , Monteringsdetaljer
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Barbados , Vitryssland  , Belgien  , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Kanada , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kina , Colombia , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , Costa Rica , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Kuba , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominikanska republiken , Östtimor , Ecuador ,  Egypten , El Salvador , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Falklandsöarna (Malvinerna) , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guatemala , Guinea , Guyana , Honduras , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Japan , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Mauretanien  , Mexiko , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Panama , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , TRINIDAD OCH TOBAGO , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , USA , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIETNAM , JUNGFRUÖARNA (USA) , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Mått och vikt
    Nettovikt
    4.51 kg
    Maximal höjd
    75.0 mm
    Maximal bredd
    351.0 mm
    Maximalt djup
    207.0 mm
    Leveransvikt
    4.91 kg
    Leveranshöjd
    89.0 mm
    Leveransvikt
    387.0 mm
    Leveransdjup
    216.0 mm
    Färg
    Svart
    Uppfyllda normer
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    • nederländska
    • slovenska
    • estniska
    • litauiska
    • kroatiska
    • danska
    • serbiska
    • norska
    • grekiska
    • lettiska
    • finska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    AR7700-Stabilizer Plate (Version 1)
    Datum
    Storlek 99.3 KB
    Datum
    Storlek 698.2 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Stabilizer Plate for 600/750 mm Wide NetShelter™ Cabinets (Version 1)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.