Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Cable Management
Bild av AR7706 Schneider Electric

AR7706

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7706 Schneider Electric
AR7706
Green premium brand logo Product Logo

Borstremsor för monteringsskenor, NetShelter SX, 750 mm bred (AR3x5x)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304235279
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Säkerställer ett bra luftflöde och låter samtidigt kablar passera från framsidan till baksidan av racket.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Monteringsdetaljer
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    1,3 cm
    Höjd
    11,4 cm
    nettovikt
    0,82 kg
    Bredd
    7,6 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,06 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,5 cm
    Förpackning 1 längd
    24,1 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 601.5 KB
    Datum 2016-05-10
    Filer i dokument
    pdf
    511.4 KB
    zip
    90.1 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7706 : Borstremsor för monteringsskenor, NetShelter SX, 750 mm bred (AR3x5x)
    Beskrivning
    Borstremsor för monteringsskenor, NetShelter SX, 750 mm bred (AR3x5x)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Borstremsor för monteringsskenor, NetShelter SX, 750 mm bred (AR3x5x)
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.