Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Luftfördelning för rack
Bild av AR7715 Schneider Electric

AR7715

Product Logo
Bild av AR7715 Schneider Electric
AR7715
Product Logo

NetShelter SX Sats med sidoplacerad luftflödeskanal för 750mm breda kapslingar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304269816
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Kanalsatsen för sidoluftflöde styr kalluften från skåpets framsida till insuget på utrustning med sidoluftflöde, som t.ex. nätverksswitchar. Luften styrs av två stycken 2U-kanaler, monterade i U-utrymmet i skåpet, direkt ovanför och nedanför utrustningen, och en sidoplåt ser till att varma och kalla gångar hålls tillräckligt åtskilda.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Skumtätningslister
    Installationshandbok
    Monteringshyllor för nätverksswitchar
    Rackmonteringsutrustning
    Sidoluftflödeskanaler
    Sidoplåtar
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    45,44 cm
    Höjd
    8,81 cm
    nettovikt
    0,91 kg
    antal rackenhet
    4U
    Rackbredd
    19"
    Bredd
    61,71 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    5,19 kg
    Förpackning 1 höjd
    17,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    48,3 cm
    Förpackning 1 längd
    73,7 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska6
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7715 - NetShelter SX Side Air Flow Duct Kit (Version V0)
    Filer i dokument
    zip
    314.1 KB
    pdf
    110.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 424.8 KB
    Datum 2009-11-30
    Filer i dokument
    zip
    314.1 KB
    pdf
    110.6 KB
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 201.5 KB
    Datum 2013-12-16
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2016-02-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 203.7 KB
    Datum 2014-07-25
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.