Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Cable Management
Bild av AR7723 Schneider Electric

AR7723

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7723 Schneider Electric
AR7723
Green premium brand logo Product Logo

Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 600 mm bred 48U (Antal 2)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304301042
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Vertikala kabalsamlare 2 x
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    4,5 cm
    Höjd
    204,5 cm
    nettovikt
    2,5 kg
    Bredd
    10,7 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    TAA-kompatibilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,95 kg
    Förpackning 1 höjd
    16,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,4 cm
    Förpackning 1 längd
    111,3 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska1
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2014-01-14
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2013-11-21
    Filer i dokument
    pdf
    552.6 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 697.3 KB
    Datum 2016-02-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7723 : Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 600 mm bred 48U (Antal 2)
    Beskrivning
    Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 600 mm bred 48U (Antal 2)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 600 mm bred 48U (Antal 2)
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.