Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Airflow Management
Bild av AR7731 Schneider Electric

AR7731

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7731 Schneider Electric
AR7731
Green premium brand logo Product Logo

NetShelter SX Sats för extern lufttätning (antal 10)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304311614
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Externa lufttätningssatser som nyttjar magnetiska remsor till att täta öppningar i botten och högst upp på upp till 10 NetShelter SX-rack, vilket förhindrar återcirkulation av luft och ökar kyleffektiviteten.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    0,2 cm
    Höjd
    12,1 cm
    nettovikt
    10,17 kg
    Bredd
    120 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    10,17 kg
    Förpackning 1 höjd
    12,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,6 cm
    Förpackning 1 längd
    66,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205.8 KB
    Datum 2014-07-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7731 : AR7731_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AR7731_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    AR7731_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.