Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Cable Management
Bild av AR7737 Schneider Electric

AR7737

Green premium brand logo Product Logo
Bild av AR7737 Schneider Electric
AR7737
Green premium brand logo Product Logo

Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 48U nätverkskapsling (Antal 4)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304301219
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Tvådelade kabelhanteringssektioner med mjuka plastflikar i steg om 1U gör det möjligt att låta nätverkskablarna löpa in och ut på ett ordnat sätt.
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Installationshandbok
    Monteringsdetaljer
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    djup
    17 cm
    Höjd
    204,5 cm
    produktens vikt
    6,75 kg
    bredd
    2,5 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    TAA-kompatibilitet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    7,27 kg
    Förpackning 1 höjd
    17,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    15,2 cm
    Förpackning 1 längd
    109 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska1
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2014-01-14
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 6.7 MB
    Datum 2013-11-21
    Filer i dokument
    pdf
    593.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 746.8 KB
    Datum 2016-02-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AR7737 : Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 48U nätverkskapsling (Antal 4)
    Beskrivning
    Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 48U nätverkskapsling (Antal 4)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Vertikal kabelhanterare för NetShelter SX 48U nätverkskapsling (Antal 4)
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.4 KB
    Datum 2019-01-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Racks & Enclosures (Version V3)
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 529.5 KB
    Datum 2019-01-28
    Filer i dokument
    pdf
    332.3 KB
    pdf
    197.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.