Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av AR8006A Schneider Electric

Visa alla Monteringsdetaljer

Monteringsdetaljer - AR8006A

Bild av AR8006A Schneider Electric
Visa alla Monteringsdetaljer
Monteringsdetaljer - AR8006A

Stödskenor för utrustning för NetShelter SX 600 mm / SV 600 & 800 mm breda kapslingar

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Översikt
    Beskrivning
    Equipment Support Rails är idealiska för montering av utrustning i rack som inte kan monteras där direkt. Dessa skenor kan bära utrustning upp till en storlek på 43x45 cm (16,75" x 17,7") och en maxvikt på 91kg. Stödskenorna fästs i sidomonteringshålen på de vertikala monteringsskenorna.
    Modellnamn
    Stödskenor för utrustning för NetShelter SX 600 mm / SV 600 & 800 mm breda kapslingar
    Innefattar
    Installationshandbok , Rackmonteringsutrustning
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bhutan , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kanada , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Kina , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Östtimor ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guadeloupe , Guinea , Franska Guyana , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Japan , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Madagaskar , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Mauritius , Mayotte , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Polen , Portugal , Återseende , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , USA , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Mått och vikt
    Nettovikt
    2.28 kg
    Maximal höjd
    620.0 mm
    Maximal bredd
    51.0 mm
    Maximalt djup
    51.0 mm
    Leveransvikt
    2.96 kg
    Leveranshöjd
    660.0 mm
    Leveransvikt
    83.0 mm
    Leveransdjup
    86.0 mm
    Färg
    Svart
    Uppfyllda normer
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    AR8006A - Equipment Support Rails (Version 1)
    Datum 2019-02-07
    Storlek 393.4 KB
    Datum 2019-02-07
    Storlek 1.7 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Equipment Support Rails for NetShelter™ Cabinets (Sheet) (Version 2)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.