Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Enclosure Components
Bild av AR8386 Schneider Electric
Utgången

AR8386

Product Logo
Bild av AR8386 Schneider Electric
Utgången
AR8386
Product Logo

NetShelter VS framdörr 25U beige

Visa fler egenskaper
AR8386  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    0731304193654
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Dörrhandtag
    Utrustning för dörrmontering
    Tangent(er)
    Mått och vikt
    färg
    Beige
    nettovikt
    8,18 kg
    antal rackenhet
    0U
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    10,91 kg
    Förpackning 1 höjd
    12,19 cm
    Förpackning 1 bredd
    67,31 cm
    Förpackning 1 längd
    123,95 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    5 år
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 515.6 KB
    Datum 2002-05-28
    Filer i dokument
    pdf
    256.6 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.