Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Enclosure Components
Bild av AR8387 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

AR8387

Product Logo
Bild av AR8387 Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
AR8387
Product Logo

NetShelter VS delade bakdörrar 25U beige

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304193661
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Dörrhandtag
    Utrustning för dörrmontering
    Tangent(er)
    Mått och vikt
    färg
    Beige
    nettovikt
    8,64 kg
    antal rackenhet
    0U
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    11,82 kg
    Förpackning 1 höjd
    19,81 cm
    Förpackning 1 bredd
    37,59 cm
    Förpackning 1 längd
    123,95 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    5 år
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.