Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATS01N109FT Schneider Electric

Visa alla Altistart 01

Altistart 01 - ATS01N109FT

Mjukstartare

Bild av ATS01N109FT Schneider Electric
Visa alla Altistart 01
Altistart 01 - ATS01N109FT
Mjukstartare

Mjukstart - 9 A - 110..480V - 1.1..4 KW

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3308912
  • EAN-kod
    3389110667158
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altistart 01
    typ av produkt eller komponent
    Mjukstartare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Enkel maskin
    enhetens korta namn
    ATS01
    antal faser
    1 fas
    [Us] matningsspänning
    110...480 V - 10...10 %
    motoreffekt kW
    4 kW 3 fas 400 V
    1.5 kW 3 fas 230 V
    1.1 kW 1 fas 230 V
    motoreffekt hp
    1 hp 3 fas 210 V
    2 hp 3 fas 230 V
    5 hp 3 fas 460 V
    IcL starttilldelning
    9 A
    använd kategori
    AC-53B EN/IEC 60947-4-2
    strömförbrukning
    45 A vid last
    typ av start
    Börja med spänningsramp
    förlusteffekt i W
    1 W vid full last och vid slutet av startförloppet
    46 W transienttillstånd
    Teknisk data
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    tillgänglig funktion
    Inbyggd bypass
    matningsspänningsgränser
    99...528 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    nätfrekvens
    47.5...63 Hz
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    märkspänning
    24 V AC/DC +/- 10 % 30 mA
    110 V AC +/- 10 % 35 mA
    240 V AC +/- 10 % 80 mA
    starttid
    1 s 100
    5 s 20
    Justerbar från 1 till 5 s
    startmoment
    30 ... 80% av startmoment motorn ansluten direkt på linje försörjningen
    digital ström utgång
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    åtdragningsmoment
    0,5 Nm
    1.9...2.5 N.m
    elektrisk anslutning
    4 mm screw clamp terminal solid 1 1...10 mm² AWG 8 effektkrets
    Skruvanslutning solid 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrkrets
    4 mm screw clamp terminal solid 2 1...6 mm² AWG 10 effektkrets
    Skruvanslutning solid 2 0.5...1 mm² AWG 17 styrkrets
    Skruvanslutning flexibel med ändhylsa 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrkrets
    4 mm screw clamp terminal flexibel utan ändhylsa 1 1.5...10 mm² AWG 8 effektkrets
    Skruvanslutning flexibel utan ändhylsa 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrkrets
    4 mm screw clamp terminal flexibel med ändhylsa 2 1...6 mm² AWG 10 effektkrets
    4 mm screw clamp terminal flexibel utan ändhylsa 2 1.5...6 mm² AWG 10 effektkrets
    Skruvanslutning flexibel utan ändhylsa 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrkrets
    märkning
    CE
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    124 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    131 mm
    produktens vikt
    0.28 kg
    kompatibilitetskod
    ATS01N1
    motor effekt AC-3
    2.2...3 kW vid 200...240 V 3 fas
    4...6 kW vid 380...440 V 3 fas
    1.1...2 kW vid 200...240 V 1 fas
    motorstart typ
    Soft starter
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Dämpad svängning vågor nivå 3 IEC 61000-4-12
    Elektrostatisk urladdning nivå 3 IEC 61000-4-2
    Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 IEC 61000-4-4
    Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 IEC 61000-4-3
    Spänning / strömimpuls nivå 3 IEC 61000-4-5
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå B CISPR 11
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå B IEC 60947-4-2
    EMC immunity EN 50082-2
    Harmoniska övertoner IEC 1000-3-2
    Harmoniska övertoner IEC 1000-3-4
    Immunitet genomfört mot störningar som orsakas av radio elektriska fält nivå 3 IEC 61000-4-6
    Mikro avbrott och spänningsvariationer IEC 61000-4-11
    EMC immunity EN 50082-1
    standarder
    EN/IEC 60947-4-2
    produktcertifiering
    B44.1-96/ASME A17.5 för startapparater kopplade till motorns deltalindning
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP20
    föroreningsgrad
    2 EN/IEC 60947-4-2
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm peak till peak 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5...95 % utan kondens och droppande vatten EN/IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    -10...40 °C utan nedklassning
    40...50 °C med strömnedklassning 2 % per °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    > 1000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-02-02
    Storlek 2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Soft starter Power : 1.1 to 1.5 kW - U Single phase = 110 to 230 V or U 3-phase = 200 to 480 V
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-19
    Storlek 65.4 KB
    Datum 2018-09-13
    Storlek 179.8 KB
    Datum 2018-04-27
    Storlek 360.8 KB
    Datum 2018-05-31
    Storlek 25.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-30
    Storlek 195.5 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 269 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.