Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATS22C11Q Schneider Electric

Visa alla Altistart 22

Altistart 22 - ATS22C11Q

Mjukstartare

Bild av ATS22C11Q Schneider Electric
Visa alla Altistart 22
Altistart 22 - ATS22C11Q
Mjukstartare

Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(39kW)/400...440V(55kW)

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3309006
  • EAN-kod
    3606480167249
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altistart 22
    typ av produkt eller komponent
    Mjukstartare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pumps and fans
    komponentnamn
    ATS22
    antal faser
    3 fas
    [Us] driftspänning
    230...440 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    39 kW 230 V
    55 kW 400 V
    55 kW 440 V
    fabriksinställning ström
    100 A
    förlusteffekt i W
    73 W för standardapplikationer
    brukskategori
    AC-53A
    typ av start
    Börja med momentreglering (ström begränsas till 3,5 In)
    IcL starttilldelning
    110 A anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Teknisk data
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    tillgänglig funktion
    Inbyggd bypass
    matningsspänningsgränser
    195...484 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 10...10 %
    nätfrekvens
    45...66 Hz
    enhetsanslutning
    På motorns matningssida
    Till motorns delta plintar
    märkspänning
    230 V -15...10 % 50/60 Hz
    kontrollkrets konsumption
    20 W
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Reläutgång R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    Reläutgång R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    minsta brytström
    100 mA 12 V DC reläutgång
    maximal brytström
    5 A 250 V AC resistiv 1 reläutgång
    5 A 30 V DC resistiv 1 reläutgång
    2 A 250 V AC induktiv 0.4 20 ms reläutgång
    2 A 30 V DC induktiv 7 ms reläutgång
    digital ingångsantal
    3
    digital ingångstyp
    Logik LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm
    digital ingångsspänning
    24 V <= 30 V
    digital ingångslogik
    Positiv logik LI1, LI2, LI3 < 5 V och <= 2 mA > 11 V >= 5 mA
    utgångsström
    0.4...1 Icl Justerbar
    PTC-prob ingång
    750 Ohm
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45
    kommunikationsdatalänk
    Seriell
    fysiskt gränssnitt
    RS485 multidrop
    överföringshastighet
    4800, 9600 eller 19200 bps
    installerad enhet
    31
    skyddstyp
    Fasfel linje
    Termiskt skydd starter
    Termiskt skydd Motor
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    356 mm
    bredd
    150 mm
    djup
    229.5 mm
    produktens vikt
    18 kg
    motor effekt AC-3
    30...50 kW vid 200...240 V 3 fas
    55...100 kW vid 380...440 V 3 fas
    motorstart typ
    Soft starter
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå A IEC 60947-4-2
    Dämpad svängning vågor nivå 3 IEC 61000-4-12
    Elektrostatisk urladdning nivå 3 IEC 61000-4-2
    Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 IEC 61000-4-4
    Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 IEC 61000-4-3
    Spänning / strömimpuls nivå 3 IEC 61000-4-5
    standarder
    EN/IEC 60947-4-2
    produktcertifiering
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    brusnivå
    56 dB
    föroreningsgrad
    Nivå 2 IEC 60664-1
    relativ fuktighet
    0...95 % utan kondens och droppande vatten EN/IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    -10...40 °C utan nedklassning
    > 40...< 60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    > 1000...< 2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 234.4 MB
    Datum 2018-06-19
    Storlek 107.1 KB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-13
    Storlek 2.6 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 467.5 KB
    Datum 2018-11-29
    Storlek 5.6 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-04-27
    Storlek 399.4 KB
    Datum 2018-05-31
    Storlek 153 KB
    Datum 2018-06-19
    Storlek 69.4 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 243.5 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-14
    Storlek 960.5 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-07
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-07
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.