Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altistart 22
Bild av ATS22C17S6 Schneider Electric

ATS22C17S6

E-nummer: 3309023

Green premium brand logo
Bild av ATS22C17S6 Schneider Electric
ATS22C17S6
E-nummer: 3309023
Green premium brand logo

Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480167355
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altistart 22
    typ av produkt eller komponent
    Mjukstartare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pumps and fans
    komponentnamn
    ATS22
    nätverkets antal faser
    3 fas
    [Us] driftspänning
    230...600 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    45 kW 230 V
    90 kW 400 V
    90 kW 440 V
    110 kW 500 V
    fabriksinställning ström
    156 A
    förlusteffekt i W
    91 W för standardapplikationer
    koordinationstyp
    AC-53A
    typ av start
    Börja med momentreglering (ström begränsas till 3,5 In)
    IcL starttilldelning
    170 A för anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
    IP-kapslingsklass
    IP00
    Teknisk data
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    tillgänglig funktion
    Inbyggd bypass
    matningsspännings gränser
    195…660 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 10...10 %
    nätverksfrekvens
    45...66 Hz
    enhetsanslutning
    På motorns matningssida
    märkspänning
    230 V - 15...10 % 50/60 Hz
    kontrollkrets konsumption
    20 W
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Reläutgång R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    Reläutgång R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    minsta brytström
    100 mA vid 12 V DC (reläutgång)
    maximal brytström
    5 A 250 V AC resistiv 1 reläutgång
    5 A 30 V DC resistiv 1 reläutgång
    2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms reläutgång
    2 A 30 V DC induktiv 7 ms reläutgång
    digital ingångsantal
    3
    digital ingångstyp
    (LI1, LI2, LI3) logik, 5 mA 4.3 kOhm
    digital ingångsspänning
    24 V <= 30 V
    digital ingångslogik
    Positiv logik LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V och <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA
    utgångsström
    0.4...1 Icl Justerbar
    PTC-prob ingång
    750 Ohm
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    typ av kontakt
    1 RJ45
    kommunikationsdatalänk
    Seriell
    fysiskt gränssnitt
    RS485 multidrop
    sändningshastighet
    4800, 9600 eller 19200 bps
    Komplement
    31
    skyddstyp
    Fasfel: linje
    Termiskt skydd: Motor
    Termiskt skydd: starter
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    Höjd
    356 mm
    Bredd
    150 mm
    Djup
    229,5 mm
    nettovikt
    18 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå A överensstämmer med IEC 60947-4-2
    Dämpad svängning vågor nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-12
    Elektrostatisk urladdning nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänning / strömimpuls nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    standarder
    EN/IEC 60947-4-2
    produktcertifieringar
    CCC
    GOST
    CSA
    UL
    C-Tick
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 2…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    brusnivå
    56 dB
    föroreningsgrad
    Nivå 2 överensstämmer med IEC 60664-1
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med EN/IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…40 °C (utan nedklassning)
    40…60 °C (med strömnedklassning 2,2 % per °C)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    > 1000...< 2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    13,52 kg
    Förpackning 1 höjd
    25 cm
    Förpackning 1 bredd
    33 cm
    Förpackning 1 längd
    41 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    P06
    Förpackning 2 antal enheter
    4
    Förpackning 2 vikt
    66 kg
    Förpackning 2 höjd
    73,5 cm
    Förpackning 2 bredd
    80 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska5
    • engelska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2017-03-02
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2015-09-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.9 KB
    Datum 2013-07-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 467.5 KB
    Datum 2012-08-30
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 399.4 KB
    Datum 2016-04-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 69.4 KB
    Datum 2012-10-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 153 KB
    Datum 2011-01-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS22C17S6 : Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 177.9 KB
    Datum 2010-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 243.5 KB
    Datum 2010-02-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 960.5 KB
    Datum 2010-06-30
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS22C17S6 : Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS22C17S6 : Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    Mjukstart - styr 220V - kraft 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 326.6 MB
    Datum 2020-03-19
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 71.7 MB
    Datum 2017-12-05
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.