Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av ATS48C17Q Schneider Electric

ATS48C17Q

E-nummer: 3308960

Green premium brand logo
Bild av ATS48C17Q Schneider Electric
ATS48C17Q
E-nummer: 3308960
Green premium brand logo

Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110982374
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altistart 48
    typ av produkt eller komponent
    Mjukstartare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Tung industri och pumpar
    enhetens korta namn
    ATS48
    power supply voltage
    230...415 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    75 kW vid 230 V anslutning på motorns delta plintar för svåra applikationer
    75 kW vid 400 V anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
    90 kW vid 230 V anslutning på motorns delta plintar för standardapplikationer
    90 kW vid 400 V anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
    110 kW vid 400 V anslutning på motorns delta plintar för svåra applikationer
    132 kW vid 400 V anslutning på motorns delta plintar för standardapplikationer
    37 kW vid 230 V anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
    45 kW vid 230 V anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
    förlusteffekt i W
    391 W för svåra applikationer
    479 W för standardapplikationer
    koordinationstyp
    AC-53A
    typ av start
    Börja med momentreglering (ström begränsas till 5 In)
    Icl nominal current
    170 A för anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
    170 A för anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer
    294 A för anslutning på motorns delta plintar för svåra applikationer
    294 A för anslutning på motorns delta plintar för standardapplikationer
    IP-kapslingsklass
    IP00
    Teknisk data
    monterings sätt
    Med kylfläns
    tillgänglig funktion
    Extern bypass (tillval)
    power supply voltage limits
    195…456 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    enhetsanslutning
    Till motorns delta plintar
    På motorns matningssida
    fabriksinställning ström
    162 A
    märkspänning
    220 - 15 % till 415 + 10 %, 50/60 Hz
    kontrollkrets konsumption
    30 W
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    (LO1) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
    (LO2) logisk utgång 0 V gemensam konfiguration
    (R1) reläutgång felrelä Nej
    (R2) reläutgång slutet av start relä Nej
    (R3) reläutgång motor spänningssatt Nej
    utgång absolut noggrannhet precision
    +/- 5 %
    minsta switchnings ström
    10 mA vid 6 V DC för reläutgång
    maximal brytström
    Logisk utgång 0,2 A vid 30 V DC
    Reläutgång 1,8 A vid 230 V AC induktiv last, cos phi = 0,5 20 ms
    Reläutgång 1,8 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,5 20 ms
    digital ingångsantal
    5
    digital ingångstyp
    PTC, 750 Ohm vid 25 °C
    (Stop, Run, LI3, LI4) logik, <= 8 mA 4300 Ohm
    digital ingångsspänning
    24 V <= 30 V
    digital ingångslogik
    Positiv logik Stop, Run, LI3, LI4 at State 0: < 5 V och <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0.4...1.3 Icl Justerbar
    analog utgångstyp
    Strömutgång AO: 0-20 mA eller 4-20 mA, impedans <500 Ohm
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    typ av kontakt
    1 RJ45
    kommunikationsdatalänk
    Seriell
    fysiskt gränssnitt
    RS485 multidrop
    sändningshastighet
    4800, 9600 eller 19200 bps
    max nodes number
    31
    skyddstyp
    Fasfel: linje
    Termiskt skydd: Motor
    Termiskt skydd: starter
    märkning
    CE
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    340 mm
    bredd
    200 mm
    djup
    265 mm
    produktens vikt
    12,4 kg
    Motor power range AC-3
    30…50 kW at 200…240 V 3 phases
    55…100 kW at 380…440 V 3 phases
    55…100 kW at 200…240 V 3 phases
    110…220 kW at 380…440 V 3 phases
    motorstart typ
    Mjukstart
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå A överensstämmer med IEC 60947-4-2
    Ledningsbundna och strålande störningar nivå B överensstämmer med IEC 60947-4-2
    Dämpad svängning vågor nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-12
    Elektrostatisk urladdning nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Immunitet mot elektriska transienter nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Immunitet mot utstrålade radio elektriska störningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänning / strömimpuls nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    standarder
    EN/IEC 60947-4-2
    produktcertifieringar
    C-Tick
    NOM 117
    CCC
    GOST
    TCF
    DNV
    SEPRO
    CSA
    UL
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 2…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    ljudnivå
    50 dB
    föroreningsgrad
    Nivå 3 överensstämmer med IEC 60664-1
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondens och droppande vatten överensstämmer med EN/IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    40…60 °C (med strömnedklassning 2 % per °C)
    -10…40 °C (without derating)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    > 1000...2000 m med strömnedklassning av 2,2 % per ytterliggare 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    14,492 kg
    Förpackning 1 höjd
    33 cm
    Förpackning 1 bredd
    43 cm
    Förpackning 1 längd
    46 cm
    Förpackning 2 vikt
    40 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk25
    • svenska9
    • engelska21
    • franska7
    • italienska6
    • kinesiska8
    • spanska6
    • tyska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2017-02-02
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 104.1 KB
    Datum 2010-05-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 570.6 KB
    Datum 2016-02-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2013-04-18
    ATS48 User manual (Version 04)
    Beskrivning
    ATS48 Soft start- soft stop units
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20.3 MB
    Datum 2012-12-12
    Beskrivning
    ATS48 Soft start- soft stop units
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 373.9 KB
    Datum 2007-11-07
    prp.document.label.format zip
    Storlek 674.1 KB
    Datum 2007-11-07
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 683.6 KB
    Datum 2007-11-07
    prp.document.label.format zip
    Storlek 641.2 KB
    Datum 2007-11-07
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 417.2 KB
    Datum 2016-04-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.4 KB
    Datum 2011-02-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 KB
    Datum 2010-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 134.4 KB
    Datum 2010-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 183.4 KB
    Datum 2006-04-13
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS48 Getting Started - Annex for UL508 (SCCR) (Version 00)
    Beskrivning
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.5 KB
    Datum 2018-12-05
    Beskrivning
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2020-09-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2020-08-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS48C17Q : Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
    Beskrivning
    Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205.3 KB
    Datum 2011-10-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 265.5 KB
    Datum 2020-06-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 632.1 KB
    Datum 2017-05-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 263.6 KB
    Datum 2011-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS48C17Q : ATS48C17Q_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ATS48C17Q_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    ATS48C17Q_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATS48C17Q : Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
    Beskrivning
    Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Mjukstart - 162 A - 230..415 V - 37..132 KW
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2