Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av ATS48D32Y Schneider Electric

ATS48D32Y

E-nummer: 3308977

Green premium brand logo
Bild av ATS48D32Y Schneider Electric
ATS48D32Y
E-nummer: 3308977
Green premium brand logo

Mjukstartare, Altistart 48, 27 Amp, 5.5 - 22 kW, 208 - 690 V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110982237
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altistart 48
    typ av produkt eller komponent
    Mjukstartare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Tung industri och pumpar
    enhetens korta namn
    ATS48
    power supply voltage
    208...690 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    11 kW vid 400 V för svåra applikationer
    11 kW vid 440 V för svåra applikationer
    11 kW vid 500 V för svåra applikationer
    11 kW vid 525 V för svåra applikationer
    15 kW vid 400 V för standardapplikationer
    15 kW vid 440 V för standardapplikationer
    15 kW vid 660 V för svåra applikationer
    22 kW vid 660 V för standardapplikationer
    22 kW vid 690 V för standardapplikationer
    7,5 kW vid 230 V för standardapplikationer
    18,5 kW vid 500 V för standardapplikationer
    18,5 kW vid 525 V för standardapplikationer
    18,5 kW vid 690 V för svåra applikationer
    5,5 kW vid 230 V för svåra applikationer
    motoreffekt hp
    10 hp vid 230 V för standardapplikationer
    15 hp vid 460 V för svåra applikationer
    20 hp vid 460 V för standardapplikationer
    20 hp vid 575 V för svåra applikationer
    25 hp vid 575 V för standardapplikationer
    5 hp vid 208 V för svåra applikationer
    7,5 hp vid 208 V för standardapplikationer
    7,5 hp vid 230 V för svåra applikationer
    förlusteffekt i W
    104 W för standardapplikationer
    74 W för standardapplikationer
    koordinationstyp
    AC-53A
    typ av start
    Börja med momentreglering (ström begränsas till 5 In)
    Icl nominal current
    32 A för anslutning på motorns matningssida för svåra applikationer
    32 A för anslutning på motorns matningssida för standardapplikationer