Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 12
Bild av ATV12P037M3 Schneider Electric

ATV12P037M3

E-nummer: 3344970

Green premium brand logo
Bild av ATV12P037M3 Schneider Electric
ATV12P037M3
E-nummer: 3344970
Green premium brand logo

Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480071218
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 12
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Enkel maskin
    monterings sätt
    På bottenplåt
    komponentnamn
    ATV12
    kvantitet per set
    1 st
    EMC-filter
    Utan EMC filter
    inbyggd fläkt
    Utan
    nätverkets antal faser
    3 fas
    [Us] driftspänning
    200...240 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    0,37 kW
    motoreffekt hp
    0,55 hp
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    linjeström
    3,6 A vid 200 V
    3 A vid 240 V
    hastighetsområde
    1…20
    transient övermoment
    150…170 % av nominellt motor moment beroende av drift kategori och typ av motor
    asynkronmotor profil
    Spänning/frekvensförhållande (U/f)
    Spänning/frekvensförhållande kvadratiskt
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare
    IP-kapslingsklass
    IP20 without blanking plate on upper part
    ljudnivå
    0 dB
    Teknisk data
    frekvens på matningsspänning
    50/60 Hz +/- 5 %
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    antal adresser
    1…247 för Modbus
    kommunikationsservice
    Read holding registers (03) 29 words
    Write single register (06) 29 words
    Write multiple registers (16) 27 words
    Read/write multiple registers (23) 4/4 words
    Read device identification (43)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    5 kA
    kontinuerlig utgångsström
    2,4 A vid 4 kHz
    maximal transient ström
    3,6 A för 60 s
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0,5…400 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz med nedklassningsfaktor
    vridmoment inbromsning
    Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Förinställningen i fabriken
    Justerbar
    utgångsspänning
    200...240 V 3 fas
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 3.5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    åtdragningsmoment
    0,8 N.m
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    matning
    Intern försörjning för referenspotentiometer: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning för logiska ingångar: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    analoga ingångar
    1
    analog ingång
    Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    digital ingångsantal
    4
    digital ingångstyp
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    digital ingångslogik
    Negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1), input impedance 3.5 kOhm
    Positive logic (source), 0...< 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    samplingslängd
    20 ms, tolerance +/- 1 ms for logic input
    10 ms for analogue input
    linjärt fel
    +/- 0.3 % of maximum value for analogue input
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    AO1 software-configurable voltage: 0...10 V, impedance: 470 Ohm, resolution 8 bits
    AO1 software-configurable current: 0...20 mA, impedance: 800 Ohm, resolution 8 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Logic output LO+, LO-
    Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
    minsta switchnings ström
    5 mA at 24 V DC for logic relay
    maximal switchnings ström
    2 A 250 V AC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
    2 A 30 V DC induktiv cos phi = 0,4 L/R = 7 ms logikrelä
    3 A 250 V AC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
    4 A 30 V DC resistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms logikrelä
    accelerations- och retardationsramper
    U
    S
    Linjär från 0-999,9 s
    inbromsning till stillastående
    By DC injection, <30 s
    skyddstyp
    Line supply overvoltage
    Line supply undervoltage
    Overcurrent between output phases and earth
    Overheating protection
    Short-circuit between motor phases
    Against input phase loss in three-phase
    Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
    frekvensupplösning
    Analog input: converter A/D, 10 bits
    0.1 Hz displayenhet:
    tiskonstant
    20 ms +/- 1 ms for reference change
    märkning
    CE
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    143 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    102,2 mm
    produktens vikt
    0,7 kg
    Variable speed drive application selection
    Mixer Generella drifter
    Övriga applikationer Generella drifter
    Järn Textil
    motorstart typ
    Frekvensomriktare
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Immunitet mot ledningsbundna störningar nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    Immunitet testat för spänningsspikar nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med EN/IEC 61000-4-11
    elektromagnetisk emission
    Utstrålad strålning miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 2...16 kHz skärmad motor kabel
    Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 1 kategori C2 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
    Ledningsbunden strålning med extra EMC-filter miljöklass 2 kategori C3 överensstämmer med EN/IEC 61800-3 4...12 kHz skärmad motor kabel <20 m
    produktcertifieringar
    GOST
    CSA
    C-Tick
    NOM
    UL
    vibrationsbeständighet
    1 gn överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6 (f = 13…200 Hz)
    1.5 mm peak till peak överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6 (f = 3…13 Hz) - frekvensomriktare omonterad på symmetrisk DIN-skena -
    chocktålighet
    15 gn conforming to EN/IEC 60068-2-27 for 11 ms
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…40 °C skyddskåpa från toppen på frekvensomriktaren borttagen
    40…60 °C med strömnedklassning 2,2 % per °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    > 1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    892 g
    Förpackning 1 höjd
    12 cm
    Förpackning 1 bredd
    18,6 cm
    Förpackning 1 längd
    19 cm
    Förpackning 2 vikt
    53,14 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk19
    • svenska9
    • engelska16
    • koreanska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2020-11-17
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12 user manual (Version 04)
    Beskrivning
    Software V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2018-07-02
    Beskrivning
    Software V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2016-04-29
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)
    Beskrivning
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 162.8 KB
    Datum 2016-04-29
    Beskrivning
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    ATV12 Modbus Communication Manual (Version 02)
    Beskrivning
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2012-06-29
    Beskrivning
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2012-02-20
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 249.9 KB
    Datum 2020-10-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456.3 KB
    Datum 2016-04-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2011-08-16
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 711.5 KB
    Datum 2017-03-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.6 KB
    Datum 2011-03-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 323.3 KB
    Datum 2011-03-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 936.8 KB
    Datum 2010-03-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2010-02-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12P037M3 : Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 961.5 KB
    Datum 2009-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12P037M3 : Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV12P037M3 : Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Frekvensomriktare 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3-fas - utan kylfläns
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.3)
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Storlek 330.3 MB
    Datum 2020-10-07
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 422.7 MB
    Datum 2018-05-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.