Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 212
Bild av ATV212H075M3X Schneider Electric

ATV212H075M3X

E-nummer: 3345050

Green premium brand logo
Bild av ATV212H075M3X Schneider Electric
ATV212H075M3X
E-nummer: 3345050
Green premium brand logo

Frekvensomriktare, Altivar 212, 0.75 kW, 240 V, 3 fas, utan EMC, IP21

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480322327
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 212
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    enhetens korta namn
    ATV212
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pumpar och fläktar i HVAC
    monterings sätt
    Med kylfläns
    nätverkets antal faser
    3 fas
    motoreffekt kW
    0,75 kW
    motoreffekt hp
    1 hp
    [Us] driftspänning
    200...240 V - 15...10 %
    matningsspännings gränser
    170…264 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    EMC-filter
    Utan EMC filter
    linjeström
    2,7 A vid 240 V
    3,3 A vid 200 V
    Teknisk data
    skenbar effekt
    1,8 kVA vid 240 V
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    5 kA
    kontinuerlig utgångsström
    4,6 A vid 230 V