Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 212
Bild av ATV212WD15N4C Schneider Electric

ATV212WD15N4C

E-nummer: 3345102

Green premium brand logo
Bild av ATV212WD15N4C Schneider Electric
ATV212WD15N4C
E-nummer: 3345102
Green premium brand logo

Frekvensomriktare, Altivar 212, 15 kW, 480 V, 3 fas, EMC klass C1, IP55

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480322730
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 212
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    enhetens korta namn
    ATV212
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pumpar och fläktar i HVAC
    monterings sätt
    Med kylfläns
    nätverkets antal faser
    3 fas
    motoreffekt kW
    15 kW
    motoreffekt hp
    20 hp
    [Us] driftspänning
    380...480 V - 15...10 %
    matningsspännings gränser
    323…528 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    EMC-filter
    Klass C1 EMC filter inbyggt
    linjeström
    22,8 A vid 480 V
    28,4 A vid 380 V
    Teknisk data
    skenbar effekt
    23,2 kVA vid 380 V
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    22 kA
    kontinuerlig utgångsström
    30,5 A vid 380 V
    30,5 A vid 460 V