Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Altivar 312 Solar
Bild av ATV312H075M2412 Schneider Electric

ATV312H075M2412

Green premium brand logo
Bild av ATV312H075M2412 Schneider Electric
ATV312H075M2412
Green premium brand logo

Frekvensomvandlare 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-fas

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480508424
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 312 Solar
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pumpstation med fotovoltaiska matriser
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    enhetens korta namn
    ATV312
    Teknisk data
    motoreffekt kW
    0,75 kW
    motoreffekt hp
    1 hp
    [Us] driftspänning
    200...240 V - 5...5 %
    matningsspänningsgränser
    170…264 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    nätverksfrekvens
    47.5...63 Hz
    nätverkets antal faser
    Enfas
    linjeström
    7,5 A vid 240 V
    8,9 A vid 200 V, Isc = 1 kA
    EMC-filter
    Integrerad
    skenbar effekt
    1,8 kVA
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    1 kA
    kontinuerlig utgångsström
    4,8 A vid 4 kHz
    maximal transient ström
    7,2 A för 60 s
    förlusteffekt i W
    60 W vid last
    frekvensomriktarens utgångsfrekvens
    0,5…500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz Justerbar
    hastighetsområde
    1…50
    transient övermoment
    150…170 % av nominellt motormoment
    vridmoment inbromsning
    <= 150 % under 60 s med bromsmotstånd
    100 % med bromsmotstånd kontinuerligt
    150 % utan broms motstånd
    asynkronmotor kontrollprofil
    Factory set: energy saving mode
    reglering slinga
    Frekvens PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Suppressable
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    elektrisk anslutning
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 plint 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- plint 2,5 mm² AWG 14
    åtdragningsmoment
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    matning
    Intern försörjning för logiska ingångar vid 19...30 V, <100 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning för referenspotentiometer (2,2-10 kOhm) vid 10...10.8 V, <10 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    AI1 configurable voltage 0...10 V, ingångsspänning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
    AI2 configurable voltage +/- 10 V, ingångsspänning 30 V max, impedans: 30000 Ohm
    AI3 configurable current 0...20 mA, impedans: 250 Ohm
    samplingslängd
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
    LI1...LI6: 4 ms diskret
    bryttid
    AOV, AOC 8 ms för analog
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms för diskret
    linjärt fel
    +/- 0.2 % för utgång
    analoga utgångar
    2
    analog utgångstyp
    AOC konfigurerbar ström: 0...20 mA, impedans: 800 Ohm, upplösning: 8 bits
    AOV konfigurerbar spänning: 0...10 V, impedans: 470 Ohm, upplösning: 8 bits
    digital ingångslogik
    Logisk ingång inte kopplad (LI1...LI4), < 13 V (status 1)
    Negativ logik (source) (LI1...LI6), > 19 V (status 0)
    Positiv logik (source) (LI1...LI6), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) NC - 100000 cycles
    minsta brytström
    R1-R2 10 mA vid 5 V DC
    maximal brytström
    2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    2 A vid 30 V DC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
    5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    5 A vid 30 V DC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
    digital ingångsantal
    6
    digital ingångstyp
    (LI1...LI6) programmerbar vid 24 V, 0…100 mA för PLC, impedans: 3500 Ohm
    accelerations- och retardationsramper
    S, U eller anpassade
    Linjär justerbar separat från,1-999,9 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Säkerhetskretsar för linjematnings över- och underspänning: omvandlare
    Säkerhetsfunktion fasförlust på linen, för tre fas försörjning: omvandlare
    Fasfel motor: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaser och jord (på power up only): omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: Motor
    dielektrisk styrka
    2040 V DC mellan jord och kraft plintar
    2880 V AC mellan kontroll och kraft plintar
    isolationsresistans
    >= 500 mOhm 500 V DC i en minut
    lokal indikering
    Enhetsspänning: 1 LED (röd)
    CANopen busstatus: fyra 7-segment display enheter
    tiskonstant
    5 ms för ändring av referensen
    frekvensupplösning
    Analog ingång: 0.1...100 Hz
    Displayenhet: 0.1 Hz
    kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus/CANopen
    fysiskt gränssnitt
    RS485 multidrop seriell länk
    sändningsram
    RTU
    sändningshastighet
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps eller 1 Mbps för CANopen
    4800, 9600 eller 19200 bps för Modbus
    antal adresser
    1…127 för CANopen
    1…247 för Modbus
    antal driv
    127 för CANopen
    31 för Modbus
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    standarder
    IEC 61800-5-1
    märkning
    CE
    höjd
    145 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    142 mm
    produktens vikt
    1,5 kg
    optionskort
    Kommunikationskort för CANopen daisy chain
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Fipio
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 utan täckplatta
    föroreningsgrad
    2
    skyddsbehandling
    TC
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…150 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    -10…50 °C utan nedklassning (med skyddskåpa på toppen av frekvensomriktaren)
    -10…60 °C med nedklassningsfaktor (utan skyddskåpa på toppen av frekvensomriktaren)
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    >= 1000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV312 Solar - simplified manual (Version 02)
    Datum 2016-02-19
    Storlek 6 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /