Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATV320U07M2C Schneider Electric

Visa alla Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320 - ATV320U07M2C

Frekvensomriktare

Bild av ATV320U07M2C Schneider Electric
Visa alla Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV320 - ATV320U07M2C
Frekvensomriktare

Frekvensomriktare ATV320 0,75kW 200-240V 1-fas Kompakt

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3345299
  • EAN-kod
    3606480966545
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Machine ATV320
    produkt eller komponenttyp
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Komplexa maskiner
    enhetens korta namn
    ATV320
    format på kontrollkort
    Kompakt-format
    produktbeskrivning
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    EMC-filter
    Klass C2 EMC filter inbyggt
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    kapslingsklass
    UL typ 1 med UL type 1 conformity kit
    typ av kylning
    Fläktlös
    antal faser
    1 fas
    [Us] matningsspänning
    200...240 V (- 15...10 %)
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    motoreffekt kW
    0.75 kW för tung drift
    motoreffekt hp
    1 hp för tung drift
    linjeström
    8.8 A vid 200 V för tung drift
    7.4 A vid 240 V för tung drift
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    1 kA
    skenbar effekt
    1.8 kVA vid 240 V för tung drift
    kontinuerlig utgångsström
    4.8 A vid 4 kHz för tung drift
    maximal transient ström
    7.2 A under 60 s för tung drift
    asynkronmotor kontrollprofil
    Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
    Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
    Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
    Flux vektor kontroll utan givare - Energispar
    synkronmotor kontrollprofil
    Vektorstyrning utan sensor
    frekvensomriktarens utgångsfrekvens
    0.1...599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    4...16 kHz nedstämpling ström
    2...16 kHz Justerbar
    säkerhetsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    SS1 (sakert stopp 1)
    SMS (safe maximum speed)
    SLS (säkert begränsad hastighet)
    GDL (guard door locking)
    Kommunikations protokoll
    CANopen
    Modbus
    kommunikations modul tillbehör
    Kommunikationsmodul: CANopen daisy chain RJ45
    Kommunikationsmodul: CANopen SUB-D 9
    Kommunikationsmodul: öppen CANopen anslutningsplint
    Kommunikationsmodul: EtherCAT RJ45
    Kommunikationsmodul: DeviceNet
    Kommunikationsmodul: Ethernet/IP
    Kommunikationsmodul: Profibus DP V1
    Kommunikationsmodul: Profinet
    Kommunikationsmodul: Ethernet Powerlink
    Teknisk data
    Broms
    Standardversion
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    tillåten temporär strömstöt
    1.5 x In under 60 s för tung drift
    hastighetsområde
    1...100 med asynkronmotor i öppen slinga läge
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
    momentnoggrannhet
    +/- 15 %
    transient övermoment
    170...200 % av nominellt motormoment
    vridmoment inbromsning
    <= 170 % med bromsmotstånd under 60 s
    reglering slinga
    Justerbar PID regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Automatisk oavsett belastning
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Justerbar 0 ... 300%
    accelerations- och retardationsramper
    S
    U
    CUS
    Retardationsramp automatiskt stopp DC-injicering
    Retardationsramp anpassning
    Linjär
    Rampomkoppling
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Omvandlare: termiskt skydd
    Omvandlare: överström mellan utgångsfaserna och jord
    Omvandlare: fasavbrott på ingång
    Omvandlare: överhettningsskydd
    Omvandlare: kortslutning mellan motorfaserna
    frekvensupplösning
    Displayenhet: 0.1 Hz
    Analog ingång: 0.012/50 Hz
    elektrisk anslutning
    Control, skruvplint: 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    Motor/bromsmotstånd, skruvplint: 2.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    Kraftmatning, skruvplint: 2.5...4 mm² AWG 14...AWG 12
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus/CANopen på styrterminal
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    antal adresser
    1...247 för Modbus
    1...127 för CANopen
    åtkomstmetod
    Slav för CANopen
    matning
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC (+/- 5 %) ström <= 10 mA (överbelastning och kortslutningsskydd)
    lokal indikering
    1 LED grön för CANopen run
    1 LED röd för CANopen fel
    1 LED röd för enhetsfel
    bredd
    72 mm
    höjd
    143 mm
    188 mm EMC-platta
    djup
    138 mm
    produktens vikt
    1.1 kg
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    Spänning (AI1): 0...10 V DC, impedans 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
    Bipolär differentialspänning (AI2): +/- 10 V DC, impedans 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
    Ström (AI3): 0 ... 20 mA (eller 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA eller andra mönster av konfiguration), impedans 250 Ohm, upplösning 10 bitar
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    Programmerbar (sink/source) (DI1...DI4): 24...30 V DC: PLC nivå 1
    Programmerbar som pulsingång 20 kpps (DI5): 24...30 V DC: PLC nivå 1
    Valbar PTC probe (DI6): 24...30 V DC
    Safe torque off (STO): 24...30 V DC, impedans 1500 Ohm
    digital ingångslogik
    Negativ logik (sink): : DI1...DI6, > 19 V (status 0) < 13 V (status 1)
    Positiv logik (source): : DI1...DI6, < 5 V (status 0) > 11 V (status 1)
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Software-configurable current (AQ1): 0...20 mA, impedans 800 Ohm, upplösning 10 bits
    Mjukvara-konfigurerbar spänning (AQ1): 0...10 V, impedans 470 Ohm, upplösning 10 bits
    samplingslängd
    Analog ingång (AI1, AI2, AI3): 2 ms
    Analog utgång (AQ1): 2 ms
    noggrannhet
    Analog ingång AI1, AI2, AI3: +/- 0.2 % för en temperatur av -10...60 °C
    Analog ingång AI1, AI2, AI3: +/- 0.5 % för en temperatur av 25 °C
    Analog utgång AQ1: +/- 1 % för en temperatur av 25 °C
    Analog utgång AQ1: +/- 2 % för en temperatur av -10...60 °C
    linjärt fel
    Analog ingång (AI1, AI2, AI3): +/- 0.2...0.5 % av max värde
    Analog utgång (AQ1): +/- 0.3 %
    digitala utgångar
    3
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik NO/NC (R1A, R1B, R1C): elektrisk hållbarhet 100000 cykler
    Konfigurerbar relälogik NO (R2A, R2B): elektrisk hållbarhet 100000 cykler
    Logik (LO)
    uppdateringstid
    Logisk ingång (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0.7 ms)
    Reläutgång (R1A, R1B, R1C): 2 ms
    Reläutgång (R2A, R2C): 2 ms
    minsta brytström
    Reläutgång (R1, R2): 5 mA vid 24 V DC
    maximal brytström
    Reläutgång (R1) på resistiv last (cos phi = 1: 3 A vid 250 V AC
    Reläutgång (R1) på resistiv last (cos phi = 1: 4 A vid 30 V DC
    Reläutgång (R1, R2) på induktiv last (cos phi = 0.4: 2 A vid 250 V AC
    Reläutgång (R1, R2) på induktiv last (cos phi = 0.4: 2 A vid 30 V DC
    Reläutgång (R2) på resistiv last (cos phi = 1: 5 A vid 250 V AC
    Reläutgång (R2) på resistiv last (cos phi = 1: 5 A vid 30 V DC
    Applikation
    Maskin
    frekvensomriktar applikations guide
    Lyfta självupprättande
    Material hantering karusell
    Material hantering transportör
    Material hantering Lyftplattform
    Material hantering palletsering - medel prestanda
    Material hantering Omvandlingstabell
    Material hantering snurr bord
    Material bearbetning (trä, keramik, sten, pvc, metall) kapning - nogrannhet medel
    Material bearbetning (trä, keramik, sten, pvc, metall) borrning
    Material bearbetning (trä, keramik, sten, pvc, metall) såg
    Packetering säck
    Packetering foders transportör låg prestanda
    Packetering flask fyllning - intermittent drift
    Packetering linjär märkning
    Packetering Övriga applikationer
    Packetering film förpackning
    Packetering bricka
    Textil stickning
    Textil tryckmaskiner
    Textil snurra
    Tvättmaskiner bil
    Tvättmaskiner Övriga applikationer
    Lyfta standard kran - mobil eller vagn
    motor storlek
    0.55...1 kW 200...240 V 1 fas
    motorstart typ
    Frekvensomriktare
    Miljö
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    isolationsresistans
    > 1 mOhm vid 500 v DC i en minut till jord
    förlusteffekt i W
    48.3 W (fläktlös) vid 200 V, 4 kHz
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    elektromagnetisk kompabilitet
    Genomfört radiofrekvens immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-6 nivå 3
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 3
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm peak till peak (f = 2...13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn under 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5...95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5...95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10...50 °C utan nedklassning
    50...60 °C med nedklassningsfaktor
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    miljökarakteristik
    Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Damm föroreningsresistans klass 3S2 EN/IEC 60721-3-3
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    produktcertifieringar
    CSA
    NOM 117
    UL
    RCM
    EAC
    märkning
    CE
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    DTM files
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV320 DTM Library V1.2.3 (Version 1.2.3)
    Datum 2019-01-11
    Storlek 65.1 MB
    Datum 2019-01-11
    Storlek 153.8 KB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar Machine ATV320 variable speed drives - Catalog (Version 7.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BMP Synchronous Motor manual (Version 1.3)
    Datum 2017-09-12
    Storlek 1 MB
    1) Getting Started with ATV320 (Version 02)
    Datum 2018-08-20
    Storlek 1.2 MB
    ATV320 Modbus manual (Version 01)
    Datum 2016-04-01
    Storlek 4.5 MB
    3) ATV320 Programming Manual (Version 03)
    Datum 2018-05-23
    Storlek 2.5 MB
    ATV320 Safety Functions manual (Version 02)
    Datum 2017-07-20
    Storlek 4.7 MB
    ATV320 ATEX manual (Version 01)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 388.9 KB
    ATV320 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Version 01)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 6.5 MB
    2) ATV320 Installation manual (Version 04)
    Datum 2018-08-16
    Storlek 10.2 MB
    ATV320 - communication parameters addresses V2.9 (Version 2.9)
    ATV320 EtherCAT Manual: VW3A3601 (Version 02)
    Datum 2017-05-29
    Storlek 9.4 MB
    ATV320 PROFINET Manual - VW3A3627 (Version 01)
    Datum 2016-06-16
    Storlek 8.6 MB
    ATV320 Modbus TCP-EtherNet IP Manual : VW3A3616 (Version 02)
    ATV320 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Datum 2016-06-20
    Storlek 1.2 MB
    ATV320 CANopen manual - VW3A3608, VW3A618, VW3A628 (Version 02)
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Version 07)
    Datum 2019-01-10
    Storlek 199.1 KB
    Altivar Regenerative Unit - User Manual : ATVRU75N4, ATVRD15N4 (Version 01)
    ATV320 ATV Logic Manual (Version 01)
    Datum 2017-02-09
    Storlek 2.2 MB
    ATV312 to ATV320 Migration Manual (Version 01)
    Datum 2017-02-13
    Storlek 1.2 MB
    ATV320 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Version 01)
    Datum 2017-03-27
    Storlek 544.6 KB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for ATV320U07M2C: ATV320 200V 1ph compact control variable speed drive - 0,75kW to 2,2kW (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV320C EU DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 2018-08-07
    Storlek 2.2 MB
    ATV320 UL CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-05-31
    Storlek 381.8 KB
    ATV32 320 CSA CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 42.2 KB
    ATV320 RCM CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 219.2 KB
    ATV32-320-ATEX-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2019-02-06
    Storlek 8.5 MB
    ATV320-ATEX-CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2019-02-06
    Storlek 5.6 MB
    ATV32-320_EC_TYPE_EXAMINATION (Version 1.0)
    Datum 2019-02-06
    Storlek 361.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Instruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Version 03)
    Instruction Sheet - ATV320 Option module adapter: VW3A3600 (Version 02)
    Instruction Sheet ATV320 Kit UL Type1 (Version 02)
    Datum 2016-09-01
    Storlek 3.1 MB
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Version 02)
    Datum 2016-08-11
    Storlek 3.9 MB
    Instruction Sheet: ATV320 I/O Terminal - VW3A36201 (Version 00)
    EDS-filer
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Version 1.1.4)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 106.2 KB
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Version 2.9)
    Datum 2019-02-01
    Storlek 25.8 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 143.3 KB
    Ethernet_EDS_VW3A3616 (Version 1.14)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 50.9 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 155.4 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 70.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 53.7 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV320 0.75kW 1PH 200V COMPACT CONTROL, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    GDS-filer
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Version 1.12)
    Datum 2019-01-14
    Storlek 79 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Version 1.7)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV320 0.75kW 1PH 200V COMPACT CONTROL, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-11
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-11
    Storlek 0
    Mjukvara - Hjälpmedel
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Version 6.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.