Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATV340U22N4E Schneider Electric

Visa alla Altivar Machine ATV340

Altivar Machine ATV340 - ATV340U22N4E

Frekvensomriktare

Bild av ATV340U22N4E Schneider Electric
Visa alla Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV340 - ATV340U22N4E
Frekvensomriktare

ATV340 2,2kW 400V Ethernet

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3345351
  • EAN-kod
    3606480967009
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Machine ATV340
    produkt eller komponenttyp
    Frekvensomriktare
    enhetsapplikation
    Maskin
    enhetens korta namn
    ATV340
    Broms
    Standardversion
    produktbeskrivning
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    montagesätt
    Skåps montering
    EMC-filter
    Integrerad med <= 20 m motorkabel maxi överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C3
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 61800-5-1
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz +/- 5 %
    antal faser
    3 fas
    [Us] matningsspänning
    380...480 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    3 kW (normal drift)
    2.2 kW (tung drift)
    motoreffekt hp
    3 hp (normal drift)
    3 hp (tung drift)
    linjeström
    8.4 A vid 380 V without line choke (tung drift)
    6.6 A vid 480 V without line choke (tung drift)
    6.6 A vid 380 V med extern linje induktans (normal drift)
    5.3 A vid 480 V med extern linje induktans (normal drift)
    5.1 A vid 380 V med extern linje induktans (tung drift)
    4.1 A vid 480 V med extern linje induktans (tung drift)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    5 kA
    skenbar effekt
    5.2 kVA vid 480 V (normal drift)
    5.5 kVA vid 480 V (tung drift)
    kontinuerlig utgångsström
    7.2 A vid 4 kHz (normal drift)
    5.6 A vid 4 kHz (tung drift)
    maximal transient ström
    7.9 A under 60 s (normal drift)
    9.7 A under 2 s (normal drift)
    10.1 A under 2 s (tung drift)
    8 A under 60 s (tung drift)
    asynkronmotor kontrollprofil
    Constant torque standard
    Variable torque standard
    Optimized torque mode
    synkronmotor kontrollprofil
    Permanentmagnetsmotor
    Reluctans motor
    frekvensomriktarens utgångsfrekvens
    0.1...599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz Justerbar
    4...16 kHz med nedklassningsfaktor
    säkerhetsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    Teknisk data
    digital ingångslogik
    16 förinställda hastigheter
    Kommunikations protokoll
    Ethernet/IP
    Modbus seriell
    Modbus TCP
    optionskort
    Slot GP-X : digital och analog I/O tilläggskort
    Slot GP-X : relä tilläggskort
    Slot GP-ENC : 5/12 V digital encoderkort
    Slot GP-ENC : analog encoderkort
    Slot GP-ENC : resolver encoderkort
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    tillåten temporär strömstöt
    1.1 x In för 60 s (normal drift)
    1.5 x In för 60 s (tung drift)
    1.35 x In för 2 s (normal drift)
    1.8 x In för 2 s (tung drift)
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Kan undertryckas
    Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
    accelerations- och retardationsramper
    S, U eller anpassade
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Motor: termiskt skydd
    Omvandlare: termiskt skydd
    Omvandlare: överhettning
    Omvandlare: fasöverspänning
    Omvandlare: fasunderspänning
    Omvandlare: avbrott på styrkretsen
    Motor: säkert frånkopplat moment
    Omvandlare: säkert frånkopplat moment
    Omvandlare: kortslutning mellan motorfaserna
    Motor: motor fas bortfall
    Omvandlare: överström
    Omvandlare: output overcurrent between motor phase and earth
    Omvandlare: output overcurrent between motor phases
    Omvandlare: kortslutning mellan motorfas och jord
    Omvandlare: motor fas bortfall
    Omvandlare: DC Bus överspänning
    Omvandlare: avbrott ingångsspänning
    Omvandlare: överskrider hastighetgräns
    frekvensupplösning
    Displayenhet: 0.1 Hz
    Analog ingång: 0.012/50 Hz
    elektrisk anslutning
    Skruvplint with clamping capacity: 1.5...4 mm², AWG 14...AWG 12 på linjesidan
    Skruvplint with clamping capacity: 4...6 mm², AWG 12...AWG 10 på DC buss
    Skruvplint with clamping capacity: 1.5...4 mm², AWG 14...AWG 12 på Motor
    Skruvplint with clamping capacity: 0.2...2.5 mm², AWG 24...AWG 12 på kontroll
    anslutningstyp
    Connector(s)1 x RJ45, Modbus seriell på framsidan
    Connector(s)1 x RJ45, Modbus seriell för HMI på framsidan
    Connector(s)2 x RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP på framsidan
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 Modbus seriell
    sändningsram
    RTU Modbus seriell
    sändningshastighet
    10/100 Mbit/s Ethernet IP/Modbus TCP
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus seriell
    utbytesläge
    Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet IP/Modbus TCP
    dataformat
    8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet Modbus seriell
    typ av polarisation
    Ingen impedans Modbus seriell
    antal adresser
    1...247 Modbus seriell
    åtkomstmetod
    Slav Modbus TCP
    Slav Modbus RTU
    matning
    Extern matning för digitala ingångar : 24 V DC (19...30 V), <= 1.25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm) : 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för digitala ingångar och STO : 24 V DC (21...27 V), <= 200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    lokal indikering
    4 LED, enkel/tvåfärgade för lokal diagnostik
    4 LED, dubbelfärg för status kommunikationsmodul
    bredd
    85 mm
    höjd
    270 mm
    djup
    232.5 mm
    produktens vikt
    1.8 kg
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    AI1 mjukvara-konfigurerbar ström : 0...20 mA, impedans 250 Ohm, upplösning 12 bits
    AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
    AI1 mjukvara-konfigurerbar spänning : 0...10 V DC, impedans 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
    AI2 mjukvara-konfigurerbar spänning : - 10...10 V DC, impedans 20 kOhm, upplösning 12 bits
    digital ingångsantal
    8
    digital ingångstyp
    PTI programmerbar som puls ingång : 0...30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedans > 2.2 kOhm
    DI1...DI5 programmerbar, 24 V DC (<= 30 V), impedans 4.4 kOhm
    ingångkompabilitet
    DI1...DI5 : digital ingång PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    PTI : pulsingång PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69
    STOA, STOB : digital ingång PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
    digital ingångslogik
    DI1...DI5 positiv logik (source) at State 0: < 5 V, at State 1: > 11 V
    DI1...DI5 negativ logik (sink) at State 0: > 16 V, at State 1: < 10 V
    PTI positiv logik (source) at State 0: < 0.6 V, at State 1: > 2.5 V
    STOA, STOB positiv logik (source) at State 0: < 5 V, at State 1: > 11 V
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1 : 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bits
    Software-configurable current AQ1 : 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bits
    ingång/utgångstyp
    Programmable as logic input/output DQ1 : 0...1 kHz, <= 30 V DC, 100 mA
    Programmable as logic input/output DQ2 : 0...1 kHz, <= 30 V DC, 100 mA
    samplingslängd
    Digital ingång DI1...DI5 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulsingång PTI : 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog ingång AI1, AI2 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog utgång AQ1 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Discrete input/output DQ1, DQ2 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    noggrannhet
    Analog ingång AI1, AI2 : +/- 0.6 % för en temperatur variation 60 °C
    Analog utgång AQ1 : +/- 1 % för en temperatur variation 60 °C
    linjärt fel
    AI1, AI2 : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång
    AQ1 : +/- 0.2 % för analog utgång
    relä antal
    2
    relä utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik R1 : felrelä NO/NC 100000 cykler at maximum switching current
    Konfigurerbar relälogik R2 : sekvensrelä NO 100000 cykler at maximum switching current
    uppdateringstid
    Reläutgång R1, R2 : 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minsta brytström
    Reläutgång R1, R2 : 5 mA vid 24 V DC
    maximal brytström
    Reläutgång R1 : 3 A vid 250 V AC på resistiv last (cos phi = 1
    Reläutgång R1 : 3 A vid 30 V DC på resistiv last (cos phi = 1
    Reläutgång R1 : 2 A vid 250 V AC på induktiv last (cos phi = 0.4 och V/H = 7 ms
    Reläutgång R1 : 2 A vid 30 V DC på induktiv last (cos phi = 0.4 och V/H = 7 ms
    Reläutgång R2 : 5 A vid 250 V AC på resistiv last (cos phi = 1
    Reläutgång R2 : 5 A vid 30 V DC på resistiv last (cos phi = 1
    Reläutgång R2 : 2 A vid 250 V AC på induktiv last (cos phi = 0.4 och V/H = 7 ms
    Reläutgång R2 : 2 A vid 30 V DC på induktiv last (cos phi = 0.4 och V/H = 7 ms
    Miljö
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    isolationsresistans
    > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
    ljudnivå
    55.4 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    förlusteffekt i W
    Naturlig konvektion : 65 W vid 380 V, switching frequency 4 kHz (tung drift)
    Forcerad konvektion : 65 W vid 380 V, switching frequency 4 kHz (tung drift)
    Naturlig konvektion : 80 W vid 380 V, switching frequency 4 kHz (normal drift)
    Forcerad konvektion : 80 W vid 380 V, switching frequency 4 kHz (normal drift)
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm peak till peak (f= 2...19 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 klass 3M3
    1 gn (f= 9...200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 klass 3M3
    chocktålighet
    15 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 klass 3M3
    relativ fuktighet
    5...95 % utan kondensering överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3 klass 3K4
    omgivningstemeperatur vid drift
    0...50 °C utan störmnedklassning (tung drift)
    0...40 °C utan störmnedklassning (normal drift)
    50...60 °C nedstämpling ström (tung drift)
    40...60 °C nedstämpling ström (normal drift)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    miljökarakteristik
    Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    Damm föroreningsresistans klass 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    UL 618000-5-1
    produktcertifieringar
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    märkning
    CE
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • slovakiska
    • polska
    • franska
    • norska
    • bulgariska
    • grekiska
    • nederländska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • turkiska
    • danska
    • italienska
    • koreanska
    • tyska
    • ryska
    • finska
    • ungerska
    • tjeckiska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal (Version 0.80)
    DTM files
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar Machine ATV340 DTM Library V1.6.1 (Version 1.6.1)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 62.1 MB
    Datum 2019-01-31
    Storlek 158.4 KB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Version 2.0)
    Datum 2017-02-02
    Storlek 5.9 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV340 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Version 01)
    Datum 2016-10-18
    Storlek 5.1 MB
    1) ATV340 Getting Started Annex: SCCR & branch circuit protection (Version 03)
    ATV340 Modbus Serial Line Manual (Embedded) (Version 01)
    ATV340 EtherCAT Manual : VW3A3601 (Version 01)
    Datum 2016-10-18
    Storlek 6.3 MB
    1) ATV340 Getting Started (Version 01)
    Datum 2017-02-17
    Storlek 1.5 MB
    ATV340 Ethernet Embedded Manual (Version 03)
    Datum 2018-01-09
    Storlek 12.1 MB
    ATV340 Communication parameters addresses V1.5 (Version 1.5)
    3) ATV340 Programming Manual (V1.5) (Version 02)
    Datum 2018-11-18
    Storlek 9.9 MB
    ATV340 PROFIBUS DP Manual : VW3A3607 (Version 01)
    Datum 2016-10-18
    Storlek 7 MB
    ATV340 PROFINET Manual : VW3A3627 (Version 01)
    Datum 2016-10-18
    Storlek 8.9 MB
    ATV340 CANopen Manual : VW3A3608, 618, 628 (Version 01)
    2) ATV340 Installation manual (Version 01)
    Datum 2016-11-16
    Storlek 3.2 MB
    ATV340 Embedded Safety function manual (STO) (Version 01)
    Datum 2016-11-13
    Storlek 1,002.9 KB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for ATV340U22N4E: Variable speed drive - 0.75kW to 2.2kW - 400V 3 phases - ATV340 Ethernet (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV340 cUL us CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-06-19
    Storlek 375 KB
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Version 1.0)
    Datum 2018-12-06
    Storlek 11.5 MB
    ATV340-EU-DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 2018-07-14
    Storlek 1.7 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Version 01)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Version 00)
    Instruction Sheet - Encoder Cable : VW3M4701 & VW3M4705 (Version 01)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Version 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Version 01)
    ATV340 Wiring Diagrams for Frame Sizes S1, S2, S3 (Version 02)
    Instruction Sheet - ATV340 EMC kit : VW3A4430, VW3A4431 (Version 00)
    Instruction Sheet - ATV340 Fan Kit: VX5VMS1001, 2001, 3001 (Version 00)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Version 01)
    EDS-filer
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV340_CANopen_EDS (Version 1.1)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 26.7 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 109)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 70.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Version 1.12)
    Datum 2019-01-11
    Storlek 143.3 KB
    ATV340_Ethernet_Embedded_EDS (Version 1.1)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 4.3 KB
    ATV340 Ethernet_IP Embedded V1.9 - EDS file (Version 1.9)
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Version 1.11)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 155.4 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Version 1.8)
    Datum 2019-01-31
    Storlek 53.7 KB
    ATV340 CANopen EDS file V1.5 (Version 1.5)
    Datum 2018-11-18
    Storlek 25.1 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-21
    Storlek 0
    GDS-filer
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Version 1.12)
    Datum 2019-01-14
    Storlek 79 KB
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Version 1.7)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Version 01)
    Altivar Machine ATV340 - 0,75...7,5 KW - 3PH - 400V, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-21
    Storlek 0
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar Machine ATV340 - 0,75...7,5 KW - 3PH - 400V, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.