Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 61 Plus
Bild av ATV61EXC2C40Y Schneider Electric

ATV61EXC2C40Y

E-nummer: 3344850

Bild av ATV61EXC2C40Y Schneider Electric
ATV61EXC2C40Y
E-nummer: 3344850

ATV61 400kW 600/690V IP23 Compact

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118335875
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 61 Plus
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    enhetens korta namn
    ATV61
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pump- och ventilationsmaskin
    Monterings sätt
    I golvskåp kompakt version
    product composition
    ATV61HC40Y standard drive IP00
    En omkopplare och snabbverkande säkringar
    En IP65 fjärrmonteringssats för grafisk terminal
    En trådad färdigmonterad Sarel Spacial 6000 kapsling
    En nätdrossel
    Terminaler/skenor för motor anslutning
    EMC-filter
    Integrerad
    nätverkets antal faser
    3 fas
    rated supply voltage
    690 V +/- 10 %
    matningsspännings gränser
    621…759 V
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    nätfrekvensgränser
    47,5…63 Hz
    motoreffekt kW
    400 kW, 3 fas vid 690 V
    linjeström
    394 A vid 690 V3 fas / 400 kW
    IP-kapslingsklass
    IP23
    Teknisk data
    skenbar effekt
    471 kVA för 690 V, 3 fas 400 kW
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    100 kA med externa säkringar
    kontinuerlig utgångsström
    420 A, 2.5 kHz vid 690 V 3 fas
    maximal transient ström
    504 A för 60 s, 3 fas
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0,1…500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens
    2.5...4.9 kHz med nedklassningsfaktor
    2...4.9 kHz Justerbar
    hastighetsområde
    1…100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn utan hastighets återkoppling
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    transient övermoment
    120 % av nominellt motormoment för 60 s
    135 % av nominellt motormoment för 2 s
    vridmoment inbromsning
    <= 125 % med bromsmotstånd
    30 % utan broms motstånd
    asynkronmotor profil
    Energisparförhållande
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
    Spänning/frekvensförhållande (2 eller 5 punkters)
    synkronmotor profil
    Vektorstyrning utan sensor, standard
    reglering slinga
    Justerbar PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Kan undertryckas
    Automatisk oavsett belastning
    Justerbar
    överspänningskategori
    Klass 3 överensstämmer med EN 50178
    lokal indikering
    LCD display enhetdriftfunktion, status och konfiguration - monterade i dörren:
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    type of cable for external connection
    IEC kabel vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    elektrisk anslutning
    Plint - 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Plint M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
    Plint M12 - 3 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
    rekommenderad area på motor kabel
    2 (3 x 150) mm²
    kortslutningsskydd
    630 A säkringsskydd typ gI - strömförsörjning uppströms
    matning
    Extern matning: 24 V (19…30 V)DC, <1 A, 30 W
    Intern försörjning för referenspotentiometer: 10 V (10…11 V)DC, <10 mA
    Intern försörjning: 24 V (21…27 V)DC, <100 mA
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    AI2 mjukvara-konfigurerbar spänning: 0...10 V DC, 24 V max, impedans: 30 kOhm, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar
    AI1-/Al1+ bipolär differentialspänning: +/- 10 V DC, 24 V max, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar + sign
    AI2 mjukvara-konfigurerbar ström: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, samplingstid: 1,5…2,5 ms, upplösning: 11 bitar
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Mjukvara-konfigurerbar spänning: (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - samplingstid: 1,5…2,5 ms - upplösning: 10 bitar
    Programvarukonfigurerbar ström: (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - samplingstid: 1,5…2,5 ms - upplösning: 10 bitar
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C)NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B)Nej - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    minsta brytström
    3 mA vid 24 V DC (konfigurerbar relälogik)
    maximal brytström
    5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 för konfigurerbar relälogik
    5 A vid 30 V DC på resistiv last - L/R = 0 ms för konfigurerbar relälogik
    2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 för konfigurerbar relälogik
    2 A vid 30 V DC på induktiv last - L/R = 7 ms för konfigurerbar relälogik
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    Programmerbar (LI1...LI5) vid 24 V DC <= 30 V PLC nivå 1 3.5 kOhm (duration=1,5…2,5 ms)
    Konfigurerbar (LI6) vid 24 V DC <= 30 V PLC nivå 1 1.5 kOhm (duration=1,5…2,5 ms)
    Säkerhetsingång (PWR) vid 24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm
    digital ingångslogik
    Positiv logik (source) (LI1...LI6), 0...5 V (status 0), 11...30 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI1...LI6), 16...30 V (status 0), 0...10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (PWR), 0...2 V (status 0), 17...30 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    S, U eller anpassade
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
    Mot inkommande fasförlust: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Effektborttagning: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: omvandlare
    Fasfel motor: Motor
    Effektborttagning: Motor
    Termiskt skydd: Motor
    dielektrisk styrka
    3110 V DC mellan jord och kraft plintar
    5345 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    isolationsresistans
    > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
    frekvensupplösning
    0.024/50 Hz analog ingång:
    0.1 Hz displayenhet:
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    CANopen
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
    1 RJ45 för Modbus (på terminal)
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    antal adresser
    1…127 för CANopen
    1…247 för Modbus
    åtkomstmetod
    Slav CANopen
    tillgängliga funktioner
    Säker stillestånd för effektkrets
    PTC relä för effektkrets
    Pt100 relä för effektkrets
    Isolationsövervakning för effektkrets
    Design för IT-nät för effektkrets
    Externa anslutningar för 230V för effektkrets
    24 V DC strömförsörjning för effektkrets
    Belysning för skåp för effektkrets
    Nyckebrytare (lokal/fjärr) för effektkrets
    Motoruppvärmning för effektkrets
    Extern motorfläkt för effektkrets
    Voltmeter för effektkrets
    Dörrhandtag för huvudströmbrytaren för effektkrets
    Linjekontaktor för effektkrets
    12-pulsmatning för effektkrets
    Amperemeter för effektkrets
    Uppvärmningsenhet för effektkrets
    Motordrossel för effektkrets
    Kabelgenomföring via tak för effektkrets
    Sockel för effektkrets
    Bromsmodul för effektkrets
    Reläutgång C/O för styrkrets
    Externa anslutningar för 24V DC för effektkrets
    Styranslutningar för styrkrets
    Adapter för 115 V logikingångar för styrkrets
    Isolerad förstärkare för styrkrets
    optionskort
    Kommunikationskort för APOGEE FLN
    Kommunikationskort för BACnet
    Kommunikationskort för CC-Link
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för Fipio
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Kommunikationskort för LonWorks
    Kommunikationskort för METASYS N2
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Controller Inside programmerbart kort
    Flerpumpskort
    Grund I / O utbyggnadskort
    Förlängt I / O utbyggnadskort
    Encoder interface kort
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    färg inneslutning
    Ljusgrå RAL 7035 (RAL 7035)
    bredd
    800 mm
    höjd
    2162 mm
    djup
    642 mm
    produktens vikt
    553 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    standarder
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
    EN 55011 klass A grupp 2
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    produktcertifieringar
    GOST
    ATEX
    märkning
    CE
    ljudnivå
    66 dB
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    0.6 gn (f= 10…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak till peak (f= 3…10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    3M3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    chocktålighet
    4 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    3M2 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    miljökarakteristik
    3C2 utan kondens överensstämmer med IEC 60721-3-3
    3S2 utan kondens överensstämmer med IEC 60721-3-3
    3K3 utan kondens överensstämmer med IEC 60721-3-3
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivningstemperatur vid drift
    0…40 °C (utan nedklassning)
    40…50 °C (med strömnedklassning 1 % per °C)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    volym av kylluft
    1200 m3/h
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...2260 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska4
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.7 KB
    Datum 2015-09-16
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    Beskrivning
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.5 KB
    Datum 2014-04-23
    Beskrivning
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2014-02-26
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2016-04-20
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.3)
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    prp.document.label.format zip
    Storlek 330.3 MB
    Datum 2020-10-07
    Filer i dokument
    exe
    330.1 MB
    Beskrivning
    Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 422.7 MB
    Datum 2018-05-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.