Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av ATV61EXS5C11N Schneider Electric

Visa alla Altivar 61 Plus

Altivar 61 Plus - ATV61EXS5C11N

Frekvensomriktare

Bild av ATV61EXS5C11N Schneider Electric
Visa alla Altivar 61 Plus
Altivar 61 Plus - ATV61EXS5C11N
Frekvensomriktare

ATV61 110kW 500V IP54,Sep-ventil.

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3344826
  • EAN-kod
    3389118336636
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 61 Plus
    produkt eller komponenttyp
    Frekvensomriktare
    enhetens korta namn
    ATV61
    produktbeskrivning
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    specifik produktanvändning
    Pump- och ventilationsmaskin
    monteringssätt
    I golvskåp med separata luftflöden
    komposition kit
    En sockel
    En omkopplare och snabbverkande säkringar
    En IP65 fjärrmonteringssats för grafisk terminal
    Linjestrypning i en extra kapsling
    En trådad färdigmonterad Sarel Spacial 6000 kapsling
    Terminaler/skenor för motor anslutning
    ATV61HC13Y standard drive IP00
    EMC-filter
    Integrerad
    antal faser
    3 fas
    märkspänning
    500...525 V (+/- 10 %)
    nätfrekvens
    50...60 Hz
    motoreffekt kW
    110 kW, 3 fas vid 500 V
    linjeström
    153 A för 500 V 3 fas / 110 kW
    IP-kapslingsklass
    IP54
    Teknisk data
    skenbar effekt
    133 kVA för 500 V, 3 fas 110 kW
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    <= 100 kA med externa säkringar
    kontinuerlig utgångsström
    165 A vid 2.5 kHz, 500 V 3 fas
    maximal transient ström
    198 A för 60 s, 3 fas
    frekvensomriktarens utgångsfrekvens
    0.1...500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens
    2.5...4.9 kHz med nedklassningsfaktor
    2...4.9 kHz Justerbar
    hastighetsområde
    1...100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 10 % av nominell eftersläpning för 0.2 Tn to Tn momentvariation utan hastighets återkoppling
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    transient övermoment
    120 % av nominellt motormoment för 60 s
    135 % av nominellt motormoment för 2 s
    vridmoment inbromsning
    30 % utan broms motstånd
    <= 125 % med bromsmotstånd
    asynkronmotor kontrollprofil
    Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
    Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
    Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
    synkronmotor kontrollprofil
    Vektorstyrning utan sensor, standard
    reglering slinga
    Justerbar PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Suppressable
    matningsspänningsgränser
    450...578 V
    nätverkets frekvensområde (gränser)
    47.5...63 Hz
    överspänningskategori
    Klass 3 överensstämmer med EN 50178
    lokal indikering
    LCD display enhet - driftfunktion, status och konfiguration - monterade i dörren
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    isolation
    Elektriskt mellan effektuttag och kontroller
    typ av kabel
    IEC kabel vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    elektrisk anslutning
    Plint M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) ingång från botten
    Plint - 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) ingång från botten
    Plint M8 - 2 x 120 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) ingång från botten
    rekommenderad tvärsnittsarea på ledning till motor
    3 x 70 mm²
    kortslutningsskydd
    200 A säkringsskydd (gI säkring) på strömförsörjning uppströms
    matning
    Extern matning : 24 V (19...30 V) DC, 1 A
    Internal supply for reference potentiometer : 10 V (10...11 V) DC, 10 mA
    Internal supply : 24 V (21...27 V) DC, 100 mA
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    Software-configurable current : (AI2) 0...20 mA/4...20 mA - 250 Ohm - samplingstid: 1.5...2.5 ms - upplösning: 11 bitar
    Software-configurable voltage : (AI2) 0...10 V DC - 24 V max - 30 kOhm - samplingstid: 1.5...2.5 ms - upplösning: 11 bitar
    Bipoläär differentialspänning : (AI1-/Al1+) +/- 10 V DC - 24 V max - samplingstid: 1.5...2.5 ms - upplösning: 11 bitar + sign
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    Software-configurable voltage : (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - samplingstid: 1.5...2.5 ms - upplösning: 10 bits
    Software-configurable current : (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - samplingstid: 1.5...2.5 ms - upplösning: 10 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik : (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik : (R2A, R2B) Nej - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
    minsta brytström
    3 mA vid 24 V DC (konfigurerbar relälogik)
    maximal brytström
    5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 (konfigurerbar relälogik)
    2 A vid 30 V DC på induktiv last - L/R = 7 ms (konfigurerbar relälogik)
    5 A vid 30 V DC på resistiv last - L/R = 0 ms (konfigurerbar relälogik)
    2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 (konfigurerbar relälogik)
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    Programmerbar (LI1...LI5) 24 V DC (<= 30 V) , med PLC nivå 1 - 3.5 kOhm - samplingstid: 1.5...2.5 ms
    Konfigurerbar (LI6) 24 V DC (<= 30 V) , med PLC nivå 1 - 1.5 kOhm - samplingstid: 1.5...2.5 ms
    Säkerhetsingång (PWR) 24 V DC (<= 30 V) - 1.5 kOhm
    digital ingångslogik
    Positiv logik (source) (LI1...LI6) , 0...5 V (status 0), 11...30 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI1...LI6) , 16...30 V (status 0), 0...10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (PWR) , 0...2 V (status 0), 17...30 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    S, U eller anpassade
    inbromsning till stillastående
    By DC injection, <= 60 s
    skyddstyp
    Överhettningsskydd för omvandlare
    Termiskt skydd för omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna för omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord för omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen för omvandlare
    Avbrott på styrkretsen för omvandlare
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning för omvandlare
    Fasunderspänning för omvandlare
    Fasöverspänning för omvandlare
    Mot inkommande fasförlust för omvandlare
    Termiskt skydd för Motor
    Fasfel motor för Motor
    Effektborttagning för omvandlare
    Fasavbrott på ingång för omvandlare
    Effektborttagning för Motor
    dielektrisk styrka
    3110 V DC mellan jord och kraft plintar
    5345 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    isolationsresistans
    > 1 mOhm vid 500 V DC i en minut
    frekvensupplösning
    0.1 Hz för displayenhet
    0.024/50 Hz för analog ingång
    Kommunikations protokoll
    CANopen
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus på framsidan
    1 RJ45 för Modbus på terminal
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    antal adresser
    1...247 för Modbus
    1...127 för CANopen
    åtkomstmetod
    Slav för CANopen
    tillgängliga funktioner
    Säker stillestånd för effektkrets
    PTC relä för effektkrets
    Pt100 relä för effektkrets
    Isolationsövervakning för effektkrets
    Design för IT-nät för effektkrets
    Externa anslutningar för 230V för effektkrets
    24 V DC strömförsörjning för effektkrets
    Belysning för skåp för effektkrets
    Nyckebrytare (lokal/fjärr) för effektkrets
    Motoruppvärmning för effektkrets
    Extern motorfläkt för effektkrets
    Voltmeter för effektkrets
    Dörrhandtag för huvudströmbrytaren för effektkrets
    Linjekontaktor för effektkrets
    Amperemeter för effektkrets
    Uppvärmningsenhet för effektkrets
    Motordrossel för effektkrets
    Kabelgenomföring via tak för effektkrets
    Bromsmodul för effektkrets
    Reläutgång C/O för styrkrets
    Externa anslutningar för 24V DC för effektkrets
    Styranslutningar för styrkrets
    Adapter för 115 V logikingångar för styrkrets
    Isolerad förstärkare för styrkrets
    Effektbrytare för styrkrets
    Sockel för styrkrets
    optionskort
    Controller Inside programmerbart kort
    Flerpumpskort
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Grund I / O utbyggnadskort
    Förlängt I / O utbyggnadskort
    Encoder interface kort
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Fipio
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Kommunikationskort för CC-Link
    Kommunikationskort för LonWorks
    Kommunikationskort för METASYS N2
    Kommunikationskort för APOGEE FLN
    Kommunikationskort för BACnet
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    färg inneslutning
    Ljusgrå RAL 7035 RAL 7035
    bottenfärg inneslutning
    Mörkgrå RAL 7022
    bredd
    1000 mm
    höjd
    2362 mm
    djup
    642 mm
    produktens vikt
    445 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    standarder
    EN 55011 klass A grupp 2
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    produktcertifieringar
    ATEX
    GOST
    märkning
    CE
    brusnivå
    64 dB
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    3M3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    0.6 gn (f = 10...200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f = 3...10 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    3M2 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    4 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    miljökarakteristik
    3C2 utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
    3K3 utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
    3S2 utan kondensering överensstämmer med IEC 60721-3-3
    relativ fuktighet
    0...95 %
    omgivningstemeperatur vid drift
    0...40 °C utan nedklassning
    40...50 °C med strömnedklassning 1 % per °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25...70 °C
    volym av kylluft
    750 m3/h
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...2260 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Version 2.6.5)
    Datum 2019-01-14
    Storlek 234.4 MB
    Datum 2019-01-14
    Storlek 107.1 KB
    DTM files
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    ATV61 Programming manual (Version 09)
    Datum 2018-02-14
    Storlek 4.4 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Version 04)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV61 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 2018-04-27
    Storlek 2.1 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.