Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 61
Bild av ATV61HU22M3 Schneider Electric
Utgången

ATV61HU22M3

E-nummer: 3344492

Bild av ATV61HU22M3 Schneider Electric
Utgången
ATV61HU22M3
E-nummer: 3344492

Frekvensomriktare 2.2kW 3HP - 240V - EMC filter

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119208116
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

ATV61HU22M3 kan ersättas med någon av följande produkter:
Produkt
Antal
ATV630U22M3
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 april 2016
1
ATV630U30M3
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 april 2016
1
  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 61
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Pump- och ventilationsmaskin
    komponentnamn
    ATV61
    motoreffekt kW
    1,5 kW, enfas vid 200...240 V
    2,2 kW, 3 fas vid 200...240 V
    motoreffekt hp
    2 hp, enfas vid 200...240 V
    3 hp, 3 fas vid 200...240 V
    power supply voltage
    200...240 V - 15...10 %
    supply number of phases
    3 fas
    Enfas
    linjeström
    12,8 A för 240 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp
    15 A för 200 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp
    15,7 A för 240 V enfas 1,5 kW / 2 hp
    18,2 A för 200 V enfas 1,5 kW / 2 hp
    EMC-filter
    Klass C2 EMC filter inbyggt
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    skenbar effekt
    3,7 kVA vid 240 V enfas 1,5 kW / 2 hp
    5,3 kVA vid 240 V 3 fas 2,2 kW / 3 hp
    maximum prospective line Isc
    5 kA för 3 fas
    5 kA för enfas
    maximal transient ström
    9,6 A för 60 s, enfas
    13,2 A för 60 s, 3 fas
    nominell växlingsfrekvens
    12 kHz
    switchfrekvens
    1...16 kHz Justerbar
    12...16 kHz med nedklassningsfaktor
    asynchronous motor control
    Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
    Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
    Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
    synkronmotor profil
    Vektorstyrning utan sensor, standard
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    CANopen
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    optionskort
    Kommunikationskort för APOGEE FLN
    Kommunikationskort för BACnet
    Kommunikationskort för CC-Link
    Controller Inside programmerbart kort
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för Fipio
    I / O utbyggnadskort
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Kommunikationskort för LonWorks
    Kommunikationskort för METASYS N2
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Flerpumpskort
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Teknisk data
    produktdestination
    Synkronmotorer
    Asynkronmotorer
    power supply voltage limits
    170…264 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    kontinuerlig utgångsström
    11 A vid 12 kHz, 230 V - 3 fas
    8 A vid 12 kHz, 230 V - enfas
    utgångsfrekvens
    0,1…599 Hz
    hastighetsområde
    1…100 i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn utan hastighets återkoppling
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    transient övermoment
    130 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
    vridmoment inbromsning
    <= 125 % med bromsmotstånd
    30 % utan broms motstånd
    reglering slinga
    Frekvens PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Justerbar
    Kan undertryckas
    Automatisk oavsett belastning
    diagnostic
    1 LED (röd)enhetsspänning:
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    electrical isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    type of cable for mounting in an enclosure
    IEC kabel med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
    IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
    IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
    elektrisk anslutning
    Plint 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Plint 6 mm2 / AWG 8 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    åtdragningsmoment
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    1,4 N.m, 12.3 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    matning
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC, +/- 5 %, <10 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    Extern matning: 24 V DC (19…30 V)
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    Bipolär differentialspänning AI1-/Al1+: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
    Mjukvara-konfigurerbar ström AI2: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AI2: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
    sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång
    2 ms +/- 0.5 ms (AO1) - analog utgång
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - digital ingång
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - digital ingång
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
    linjärt fel
    +/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % av max värde (AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    AO1 software-configurable current, analogt område 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bits
    AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning, analogt område 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bits
    AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V, 20 mA
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) Nej - 100000 cycles
    maximum response time
    <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms
    minsta switchnings ström
    3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
    maximal brytström
    R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
    R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms
    R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms
    R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1 och V/H = 0 ms
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    Programmerbar (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm
    Konfigurerbar (LI6)24 V DC (<= 30 V), med PLC nivå 1 - 3500 Ohm
    Valbar PTC probe (LI6)0…6 prober - 1500 Ohm
    Säkerhetsingång (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
    digital ingångslogik
    Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
    S, U eller anpassade
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
    Mot inkommande fasförlust: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Effektborttagning: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: omvandlare
    Fasfel motor: Motor
    Effektborttagning: Motor
    Termiskt skydd: Motor
    isolationsresistans
    > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
    frekvensupplösning
    0.024/50 Hz analog ingång:
    0.1 Hz displayenhet:
    anslutningstyp
    1 RJ45 för Modbus (på framsidan)
    1 RJ45 för Modbus (på terminal)
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    antal adresser
    1…127 för CANopen
    1…247 för Modbus
    åtkomstmetod
    Slav CANopen
    märkning
    CE
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    produktens vikt
    4 kg
    bredd
    155 mm
    Höjd
    260 mm
    djup
    187 mm
    Miljö
    ljudnivå
    54,5 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    dielektrisk styrka
    2830 V DC mellan jord och kraft plintar
    4230 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    elektromagnetisk kompabilitet
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    standarder
    IEC 60721-3-3 klass 3C1
    EN/IEC 61800-5-1
    EN 55011 klass A grupp 1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C2
    IEC 60721-3-3 klass 3S2
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C2
    UL Typ 1
    produktcertifieringar
    UL
    GOST
    CSA
    C-Tick
    DNV
    NOM 117
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    degree of proctection
    IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP21 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP21 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…50 °C (utan nedklassning)
    50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    5,700 kg
    Förpackning 1 höjd
    3,050 dm
    Förpackning 1 bredd
    3,140 dm
    Förpackning 1 längd
    3,820 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska17
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9 MB
    Datum 2014-06-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-06-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2017-04-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 829.7 KB
    Datum 2015-09-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.5 KB
    Datum 2014-04-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2014-02-26
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 154.7 KB
    Datum 2019-05-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2016-04-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 45.6 KB
    Datum 2014-10-29
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.6 KB
    Datum 2018-10-31
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 368.5 KB
    Datum 2011-07-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 200.1 KB
    Datum 2011-07-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 258.7 KB
    Datum 2020-06-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 637 KB
    Datum 2018-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2018-02-08
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 687.9 KB
    Datum 2005-06-01
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska1
    • spanska2
    • turkiska1
    • tyska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove (FDT Standalone) (Version V2.8.1)
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 326.6 MB
    Datum 2020-03-19
    Filer i dokument
    exe
    326.5 MB
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 422.7 MB
    Datum 2018-05-02
    Filer i dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.