Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av ATV630D75M3 Schneider Electric

ATV630D75M3

Green premium brand logo
Bild av ATV630D75M3 Schneider Electric
ATV630D75M3
Green premium brand logo

Frekvensomvandlare 75 kW/100 HP - 200...240 V - IP21

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480701559
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Process ATV600
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Process
    enhetens korta namn
    ATV630
    variant
    Standardversion
    produktdestination
    Synkronmotorer
    Asynkronmotorer
    EMC-filter
    Utan EMC filter
    IP-kapslingsklass
    IP00 överensstämmer med IEC 61800-5-1
    IP00 överensstämmer med IEC 60529
    IP21 överensstämmer med IEC 61800-5-1 (med kit VW3A9705)
    IP21 överensstämmer med IEC 60529 (med kit VW3A9705)
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    antal faser
    3 fas
    [Us] driftspänning
    200...240 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    75 kW (normal drift)
    55 kW (tung drift)
    motoreffekt hp
    100 hp normal drift
    75 hp tung drift
    Ingångs ström
    256 A vid 200 V (normal drift)
    215 A vid 240 V (normal drift)
    189 A vid 200 V (tung drift)
    161 A vid 240 V (tung drift)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    50 kA
    skenbar effekt
    83,7 kVA vid 240 V (normal drift)
    61,1 kVA vid 240 V (tung drift)
    kontinuerlig utgångsström
    211 A vid 2.5 kHz för tung drift
    282 A vid 2.5 kHz för normal drift
    maximal transient ström
    310,2 A under 60 s (normal drift)
    316,5 A under 60 s (tung drift)
    asynkronmotor profil
    Constant torque standard
    Optimized torque mode
    Variable torque standard
    synkronmotor profil
    Permanentmagnetsmotor
    Synchronous reluctance motor
    utgångsfrekvens
    0,0001…0,5 kHz
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0,1…599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens
    2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
    2...8 kHz Justerbar
    säkerhetsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    digital ingångslogik
    16 förinställda hastigheter
    kommunikationsprotokoll
    Modbus seriell
    Ethernet
    Modbus TCP
    optionskort
    Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
    Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
    Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
    Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
    Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
    Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
    Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
    Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
    Relä tilläggskort slot A/slot B:
    Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
    Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
    Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
    Teknisk data
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    tillåten temporär strömstöt
    1.1 x In under 60 s (normal drift)
    1.5 x In under 60 s (tung drift)
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Automatisk oavsett belastning
    Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
    Kan undertryckas
    Justerbar
    accelerations- och retardationsramper
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Termiskt skydd: Motor
    Safe torque off: Motor
    Fasfel motor: Motor
    Termiskt skydd: omvandlare
    Safe torque off: omvandlare
    Överhettning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överbelastning av utspänning: omvandlare
    Kortslutningsskydd: omvandlare
    Fasfel motor: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Fasavbrott: omvandlare
    Överhastighet: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    frekvensupplösning
    0.1 Hz displayenhet:
    0.012/50 Hz analog ingång:
    elektrisk anslutning
    Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
    Skruvplint2 x 95...3 x 120 mm²/2 x AWG 3/0...2 x 300 kcmil linjesidan:
    Skruvplint2 x 95...3 x 120 mm²/2 x AWG 3/0...2 x 300 kcmil Motor:
    anslutningstyp
    RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
    RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus seriell
    sändningsram
    RTU för Modbus seriell
    sändningshastighet
    10/100 Mbit/s för Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus seriell
    utbytesläge
    Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
    dataformat
    8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus seriell
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus seriell
    antal adresser
    1…247 för Modbus seriell
    åtkomstmetod
    Slav Modbus TCP
    matning
    Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    lokal indikering
    3 LEDlokal diagnostik:
    3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
    4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
    1 LED (röd)förekomst av spänning:
    Bredd
    320 mm
    Höjd
    852 mm
    Djup
    390 mm
    nettovikt
    84 kg
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 12 bits
    Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
    digital ingångsantal
    8
    digital ingångstyp
    Programmerbar DI1...DI6, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
    Programmerbar som puls ingång DI5, DI6: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
    ingångkompabilitet
    PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
    PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
    PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
    digital ingångslogik
    Positiv logik (source) (DI1...DI6), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (DI1...DI6), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (status 0), > 2.5 V (status 1)
    Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    analoga utgångar
    2
    analog utgångstyp
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AO1, AO2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bits
    Software-configurable current AO1, AO2: 0...20 mA, upplösning 10 bits
    samplingslängd
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
    noggrannhet
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
    +/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
    linjärt fel
    : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
    : +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
    relä antal
    3
    relä utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä Nej, elektrisk beständighet 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä Nej, elektrisk beständighet 100000 cycles
    uppdateringstid
    : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
    minsta switchnings ström
    : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
    maximal switchnings ström
    : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
    : 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
    : 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
    : 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    Variable speed drive application selection
    HVAC Centrifugal kompressor
    Food and beverage processing Övriga applikationer
    Mining mineral and metal Fläkt
    Mining mineral and metal Pump
    Olja och gas Fläkt
    Vatten och avlopp Övriga applikationer
    HVAC Skruv kompressor
    Food and beverage processing Pump
    Food and beverage processing Fläkt
    Food and beverage processing Automatisering
    Olja och gas Dränkbar pump (ESP)
    Olja och gas Vatteninjektionspump
    Olja och gas Jetbränslepump
    Olja och gas Kompressor för raffinaderi
    Vatten och avlopp Centrifugal pump
    Vatten och avlopp Positiv diplacement pump
    Vatten och avlopp Dränkbar pump (ESP)
    Vatten och avlopp Skruv pump
    Vatten och avlopp Lobe compressor
    Vatten och avlopp Skruv kompressor
    Vatten och avlopp Centrifugal kompressor
    Vatten och avlopp Fläkt
    Vatten och avlopp Transportör
    Vatten och avlopp Mixer
    Motor power range AC-3
    55…100 kW vid 200…240 V 3 fas
    montagesätt
    Väggmonterad
    Miljö
    isolationsresistans
    > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
    ljudnivå
    69,9 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    volym av kylluft
    600 m3/h
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    mamimal THDI
    <48 % full last överensstämmer med IEC 61000-3-12
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    −15…50 °C (utan nedklassning)
    50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    miljökarakteristik
    Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    standarder
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    produktcertifieringar
    REACH
    UL
    DNV-GL
    TÜV
    CSA
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    märkning
    CE
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    125,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    6,480 dm
    Förpackning 1 bredd
    4,650 dm
    Förpackning 1 längd
    10,250 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk47
    • svenska10
    • engelska44
    • kinesiska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.7 MB
    Datum 2019-12-09
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 970.6 KB
    Datum 2019-08-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-06-05
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 259.7 KB
    Datum 2019-05-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.5 MB
    Datum 2019-05-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 193.4 KB
    Datum 2019-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2018-10-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2017-11-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-11-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2017-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-04-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2017-04-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2016-08-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2015-08-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2015-04-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5 MB
    Datum 2014-11-27
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2019-04-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 695.9 KB
    Datum 2019-02-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 77.6 KB
    Datum 2019-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 40.1 KB
    Datum 2018-10-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-02-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 382 KB
    Datum 2017-03-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.2 MB
    Datum 2015-07-10
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2019-04-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2019-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.2 MB
    Datum 2018-09-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-02-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-01-31
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 938.5 KB
    Datum 2018-06-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2017-01-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-01-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-01-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV630D75M3 : Frekvensomvandlare 75 kW/100 HP - 200...240 V - IP21
    Beskrivning
    Frekvensomvandlare 75 kW/100 HP - 200...240 V - IP21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Frekvensomvandlare 75 kW/100 HP - 200...240 V - IP21
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-06-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 493.9 KB
    Datum 2019-05-16
    prp.document.label.format zip
    Storlek 833.3 KB
    Datum 2019-03-12
    Filer i dokument
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2018-07-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 448.1 KB
    Datum 2018-05-18
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2016-05-30