Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av ATV650U55N4E Schneider Electric

ATV650U55N4E

E-nummer: 3344937

Green premium brand logo
Bild av ATV650U55N4E Schneider Electric
ATV650U55N4E
E-nummer: 3344937
Green premium brand logo

Frekvensomvandlare 5.5 kW/7.5 HP - 380...480 V -IP55 med huvudbrytare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485410524
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Process ATV600
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Process
    enhetens korta namn
    ATV650
    variant
    Med huvudbrytare
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Asynkronmotorer
    EMC-filter
    Integrated with 150 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C3
    Integrated with 50 m conforming to EN/IEC 61800-3 category C2
    IP-kapslingsklass
    IP55 conforming to IEC 60529
    IP55 conforming to IEC 61800-5-1
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz - 5...5 %
    antal faser
    3 phases
    [Us] driftspänning
    380...480 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    4 kW (tung drift)
    5,5 kW (normal drift)
    motoreffekt hp
    5 hp tung drift
    7,5 hp normal drift
    linjeström
    9,1 A vid 480 V (normal drift)
    8 A vid 380 V (tung drift)
    7,2 A vid 480 V (tung drift)
    10,4 A vid 380 V (normal drift)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    50 kA
    skenbar effekt
    6 kVA vid 480 V (tung drift)
    7,6 kVA vid 480 V (normal drift)
    kontinuerlig utgångsström
    9.3 A at 4 kHz for heavy duty
    12.7 A at 4 kHz for normal duty
    maximal transient ström
    14 A under 60 s (tung drift)
    14 A under 60 s (normal drift)
    asynkronmotor profil
    Variabel vridmomentstandard
    Optimerat vridmomentläge
    Optimerat vridmomentläge
    synkronmotor profil
    Synchronous reluctance motor
    Permanentmagnetsmotor
    utgångsfrekvens
    0,0001…0,5 kHz
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0,1…599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    4...12 kHz with derating factor
    2...12 kHz adjustable
    säkerhetsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    digital ingångslogik
    16 förinställda hastigheter
    kommunikationsprotokoll
    Ethernet
    Modbus seriell
    Modbus seriell
    optionskort
    Slot A: communication module, Profinet
    Slot A: communication module, DeviceNet
    Slot A: communication module, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Slot A: communication module, CANopen daisy chain RJ45
    Slot A: communication module, CANopen SUB-D 9
    Slot A: communication module, CANopen screw terminals
    Slot A/slot B: digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B: output relay extension module
    Slot A: communication module, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    Communication module, BACnet MS/TP
    Communication module, Ethernet Powerlink
    Slot A: communication module, Profibus DP V1
    Teknisk data
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    tillåten temporär strömstöt
    1.5 x In during 60 s (heavy duty)
    1.1 x In during 60 s (normal duty)
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Kan undertryckas
    Automatisk oavsett belastning
    accelerations- och retardationsramper
    Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
    bromsning till stillastående
    Genom DC-injektion
    skyddstyp
    Safe torque off: motor
    Motor phase break: motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off: drive
    Overheating: drive
    Overcurrent between output phases and earth: drive
    Overload of output voltage: drive
    Short-circuit protection: drive
    Motor phase break: drive
    Overvoltages on the DC bus: drive
    Line supply overvoltage: drive
    Line supply undervoltage: drive
    Line supply phase loss: drive
    Overspeed: drive
    Break on the control circuit: drive
    Termiskt skydd: Motor
    frekvensupplösning
    Analog input: 0.012/50 Hz
    0.1 Hz displayenhet:
    elektrisk anslutning
    Line side: screw terminal4...6 mm²/AWG 12...AWG10
    Skruvplint4...6 mm²/AWG 12...AWG10 Motor:
    Control: removable screw terminals0.5...1.5 mm²
    anslutningstyp
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Modbus serial
    RJ45 (on the remote graphic terminal) for Ethernet/Modbus TCP
    fysiskt interface
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    sändningsram
    RTU for Modbus serial
    sändningshastighet
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    utbytesläge
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
    dataformat
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    typ av polarisation
    No impedance for Modbus serial
    antal adresser
    1…247 for Modbus serial
    åtkomstmetod
    Slave Modbus TCP
    matning
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    External supply for digital inputs: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, protection type: overload and short-circuit protection
    lokal indikering
    3 LEDs (dual colour) for embedded communication status
    4 LEDs (dual colour) for communication module status
    1 LED (red) for presence of voltage
    3 LEDs for local diagnostic
    bredd
    264 mm
    höjd
    678 mm
    djup
    300 mm
    produktens vikt
    10,7 kg
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    AI1, AI2, AI3 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution 12 bits
    AI1, AI2, AI3 software-configurable voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 12 bits
    digital ingångsantal
    8
    digital ingångstyp
    DI5, DI6 programmable as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V DC (<= 30 V), impedance: > 2.2 kOhm
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), impedance: 3.5 kOhm
    ingångkompabilitet
    DI5, DI6: discrete input level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    STOA, STOB: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    DI1...DI6: discrete input level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    digital ingångslogik
    Negative logic (sink) (DI1...DI6), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI5, DI6), < 0.6 V (state 0), > 2.5 V (state 1)
    Positive logic (source) (STOA, STOB), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    Positive logic (source) (DI1...DI6), < 5 V (state 0), > 11 V (state 1)
    analoga utgångar
    2
    analog utgångstyp
    Software-configurable current AO1, AO2: 0...20 mA, resolution 10 bits
    Software-configurable voltage AO1, AO2: 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    samplingslängd
    5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - discrete input
    5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog output
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - discrete input
    noggrannhet
    +/- 1 % AO1, AO2 for a temperature variation 60 °C analog output
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 for a temperature variation 60 °C analog input
    linjärt fel
    AO1, AO2: +/- 0.2 % for analog output
    AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % of maximum value for analog input
    relä antal
    3
    relä utgångstyp
    Configurable relay logic R2: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R3: sequence relay NO electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R1: fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    uppdateringstid
    Relay output (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
    minsta switchnings ström
    Relay output R1, R2, R3: 5 mA at 24 V DC
    maximal switchnings ström
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms: 2 A at 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    Variable speed drive application selection
    Food and beverage processing Övriga applikationer
    Mining mineral and metal Fläkt
    Mining mineral and metal Pump
    Olja och gas Fläkt
    Vatten och avlopp Övriga applikationer
    HVAC Skruv kompressor
    Food and beverage processing Pump
    Food and beverage processing Fläkt
    Food and beverage processing Automatisering
    Olja och gas Dränkbar pump (ESP)
    Olja och gas Vatteninjektionspump
    Olja och gas Jetbränslepump
    Olja och gas Kompressor för raffinaderi
    Vatten och avlopp Centrifugal pump
    Vatten och avlopp Positiv diplacement pump
    Vatten och avlopp Dränkbar pump (ESP)
    Vatten och avlopp Skruv pump
    Vatten och avlopp Lobe compressor
    Vatten och avlopp Skruv kompressor
    Vatten och avlopp Centrifugal kompressor
    Vatten och avlopp Fläkt
    Vatten och avlopp Transportör
    Vatten och avlopp Mixer
    Motor power range AC-3
    4…6 kW at 480…500 V 3 phases
    montagesätt
    Väggmonterad
    Miljö
    isolationsresistans
    > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    ljudnivå
    52 dB conforming to 86/188/EEC
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    maximal THDI
    <48 % full load conforming to IEC 61000-3-12
    elektromagnetisk kompabilitet
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    föroreningsgrad
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak to peak (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    40…50 °C (with derating factor)
    -15…40 °C (without derating)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    höjd över havet
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m utan nedklassning
    miljökarakteristik
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    Environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3
    Environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    produktcertifieringar
    DNV-GL
    CSA
    TÜV
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    REACH
    REACH
    märkning
    CE
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    12,500 kg
    Förpackning 1 höjd
    5,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    3,920 dm
    Förpackning 1 längd
    8,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Uppgradering
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk34
    • svenska9
    • engelska30
    • kinesiska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.6 MB
    Datum 2020-07-15
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    4) ATV600 additionnal manuals (English) (Version 07/2020)
    Filer i dokument
    Beskrivning
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395
    prp.document.label.format zip
    Storlek 30.3 MB
    Datum 2020-07-31
    Filer i dokument
    Beskrivning
    ATV600_Communication_parameters_EAV64332, ATV600_900_ATEX_manual_NVE42416, ATV600_BACnet_Manual_EN_QGH66984, ATV600_CANopen_Manual_EN_EAV64333, ATV600_DeviceNet_Manual_EN_EAV64330, ATV600_Embedded_Ethernet_Manual_EN_EAV64327, ATV600_Embedded_Safety_function_manual_EAV64334, ATV600_EthernetIP_Modbus_TCP_Manual_EN_EAV64328, ATV600_Modbus_manual_EN_EAV64325, ATV600_POWERLINK_Manual_EN_PHA99690, ATV600_PROFIBUS_DP_Manual_EN_EAV64329, ATV600_PROFINET_Manual_EN_EAV64331, ATV600_Getting_started_Annex_EAV64300 (for UL), ATV61-71_to_ATV600-900_Migration_Manual_EAV64336, ATV600_Vulnerability_Disclosure_ST03395
    2) ATV630-650 Installation manual (Version 10)
    Beskrivning
    ATV630, ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-04-19
    Beskrivning
    ATV630, ATV650
    3) ATV600 Programming manual (Firmware V2.5) (Version 08)
    Beskrivning
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.5 MB
    Datum 2019-05-14
    Beskrivning
    ATV630, ATV650, ATV660, ATV680
    1) ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Version 03)
    Beskrivning
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-11-30
    Beskrivning
    Getting Started with Altivar Process ATV600 ATV630/ATV650
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5 MB
    Datum 2014-11-27
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 695.9 KB
    Datum 2019-02-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 40.1 KB
    Datum 2018-10-09
    prp.document.label.format zip
    Storlek 10.6 MB
    Datum 2018-05-18
    Filer i dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-02-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 48.3 KB
    Datum 2017-11-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 374.9 KB
    Datum 2017-07-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 378.4 KB
    Datum 2015-02-03
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2019-04-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2019-02-01
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Version 00)
    Beskrivning
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.2 MB
    Datum 2018-09-25
    Beskrivning
    ATV600, ATV900 : Frame sizes 1 to 5ATV340 : Frame sizes 4 & 5
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-01-31
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AMA-texter för frekvensomriktare Altivar Process 600 (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den tekniska beskrivningen fyller en väl definierad och viktig roll bland de handlingar som upprättas för upphandling. Genom att använda referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) blir beskrivningen enklare för er som projekterar och konsulterar. AMA innehåller krav som är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns olika parter. Genom att i beskrivningen åberopa kraven i AMA och komplettera med projektspecifik text får man mätbara kriterier för det utförda arbetet. Schneider Electric har tagit fram AMA-texter för våra specialanpassade frekvensomriktare Altivar Process 600 som är specialanpassad för pump och fläktapplikationer med många funktioner inom all slags vattenbehandling såsom VA (vatten och avlopp) men även för processindustrier.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 591 KB
    Datum 2019-05-28
    Beskrivning
    Den tekniska beskrivningen fyller en väl definierad och viktig roll bland de handlingar som upprättas för upphandling. Genom att använda referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) blir beskrivningen enklare för er som projekterar och konsulterar. AMA innehåller krav som är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns olika parter. Genom att i beskrivningen åberopa kraven i AMA och komplettera med projektspecifik text får man mätbara kriterier för det utförda arbetet. Schneider Electric har tagit fram AMA-texter för våra specialanpassade frekvensomriktare Altivar Process 600 som är specialanpassad för pump och fläktapplikationer med många funktioner inom all slags vattenbehandling såsom VA (vatten och avlopp) men även för processindustrier.
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 938.5 KB
    Datum 2018-06-18
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Version 1.0)
    Beskrivning
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-01-12
    Beskrivning
    Application Note: how to configure a Multi-Drives Standard Level Control
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Version 1.0)
    Beskrivning
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2017-01-12
    Beskrivning
    Application Note: How to configure a Multi-Drives Booster Control Optimized