Frekvensomriktare, Altivar 71, 0.75kW, 1HP, 480V, EMC, filter
E-nummer:
3344417
ATV71H075N4Z
Utgått den:31 mars 2020
Service avslutas snart:31 mars 2028
Rekommenderade ersättningsprodukter
EAN-kod: 3389118064393
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
WEEE
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
ATV71H075N4Z kan ersättas med någon av följande produkter: