Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av ATV71HC63Y Schneider Electric

ATV71HC63Y

E-nummer: 3344622

Green premium brand logo
Bild av ATV71HC63Y Schneider Electric
ATV71HC63Y
E-nummer: 3344622
Green premium brand logo

Frekvensomriktare, Altivar 71, 630kW, 690V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119215022
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 71
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Komplexa, high-power maskiner
    komponentnamn
    ATV71
    motoreffekt kW
    500 kW, 3 fas vid 500 V
    630 kW, 3 fas vid 690 V
    motoreffekt hp
    700 hp, 3 fas vid 575 V
    motorkabellängd
    15 m skärmad kabel
    30 m oskärmad kabel
    power supply voltage
    500...690 V - 15...10 %
    nätverkets antal faser
    3 fas
    linjeström
    613 A för 600 V 3 fas / 700 hp
    616 A för 690 V 3 fas 630 kW
    673 A för 500 V 3 fas 500 kW
    EMC-filter
    Integrerad
    monterings sätt
    Med kylfläns
    variant
    Förstärkt version
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    42 kA för 3 fas
    nominell utgångsström
    672 A vid 2.5 kHz 575 V 3 fas / 700 hp
    675 A vid 2.5 kHz 690 V 3 fas 630 kW
    740 A vid 2.5 kHz 500 V 3 fas 500 kW
    maximal transient ström
    1110 A för 60 s 3 fas 500 kW
    1221 A för 2 s 3 fas / 700 hp
    1221 A för 2 s 3 fas 630 kW
    utgångsfrekvens
    0,1…500 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    2.5 kHz
    switchfrekvens