Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Altivar 71
Bild av ATV71HD30N4S337 Schneider Electric

ATV71HD30N4S337

E-nummer: 3344997

Bild av ATV71HD30N4S337 Schneider Electric
ATV71HD30N4S337
E-nummer: 3344997

Frekvensomriktare 30kW 40HP - 480V -EMC filter

Visa fler egenskaper
Kommersiell status
Utgått den 01 januari 2018
Service avslutas snart 01 januari 2026
  • EAN-kod
    3389118068711
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar 71
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    specifik produktanvändning
    Komplexa, high-power maskiner
    komponentnamn
    ATV71
    motoreffekt kW
    30 kW, 3 fas vid 380...480 V
    motoreffekt hp
    40 hp, 3 fas vid 380...480 V
    motorkabellängd
    100 m skärmad kabel
    200 m oskärmad kabel
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    nätverkets antal faser
    3 fas
    linjeström
    56 A för 480 V 3 fas 30 kW / 40 hp
    66 A för 380 V 3 fas 30 kW / 40 hp
    EMC-filter
    Integrerad
    Monterings sätt
    Med kylfläns
    Broms
    Förstärkt version
    skenbar effekt
    43,4 kVA vid 380 V 3 fas 30 kW / 40 hp
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    22 kA för 3 fas
    nominell utgångsström
    52 A vid 4 kHz 460 V 3 fas 30 kW / 40 hp
    66 A vid 4 kHz 380 V 3 fas 30 kW / 40 hp
    maximal transient ström
    109 A för 2 s 3 fas 30 kW / 40 hp
    99 A för 60 s 3 fas 30 kW / 40 hp
    utgångsfrekvens
    0,1…599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    1...16 kHz Justerbar
    4...16 kHz med nedklassningsfaktor
    asynkronmotor kontrollprofil
    Flux vektor kontroll utan pulsgivare (SFVC) (spänning eller strömvektor)
    Flux vektor kontroll (FVC) med pulsgivare (strömvektor)
    ENA (Energy adaptation) system för obalanserade laster
    Spänning/frekvensförhållande (2 eller 5 punkters)
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus
    Teknisk data
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    hastighetsområde
    1…100 för asynkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    1…1000 för asynkronmotor i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
    1…50 för synkronmotor i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    hastighetsnoggrannhet
    +/- 0.01 % av nominell hastighet i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling 0.2 Tn to Tn
    +/- 10 % av nominell eftersläpning utan hastighets återkoppling 0.2 Tn to Tn
    momentnoggrannhet
    +/- 15 % i öppet sling läge, utan varvtals återkoppling
    +/- 5 % i läge sluten slinga med pulsgivaråterkoppling
    transient övermoment
    170 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s varje 10 minuter
    220 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 2 s
    vridmoment inbromsning
    <= 150 % med broms eller hiss motstånd
    30 % utan broms motstånd
    synkronmotor kontrollprofil
    Vektorstyrning utan varvtalsåterkoppling
    reglering slinga
    Justerbar PI regulator
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Automatisk oavsett belastning
    Suppressable
    Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande (2 eller 5 poäng)
    Justerbar
    diagnostic
    Enhetsspänning: 1 LED (röd)
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    isolation
    Elektrisk mellan kraft och manöver
    type of cable for mounting in an enclosure
    Med NEMA Typ 1 kit: 3 kablarUL 508 kabel vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
    Med ett IP21 eller ett IP31 kit: 3 kablarIEC kabel vid 40 °C, koppar 70 °C / PVC
    Utan montage kit: 1 kablarIEC kabel vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
    Utan montage kit: 1 kablarIEC kabel vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
    elektrisk anslutning
    Plint, clamping capacity: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Plint, clamping capacity: 50 mm2, AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    åtdragningsmoment
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    12 N.m, 102.2 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    matning
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    AI1-/Al1+ bipolär differentialspänning: +/- 10 V DC 24 V max, upplösning 11 bitar + sign
    AI2 mjukvara-konfigurerbar ström: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, upplösning 11 bitar
    AI2 mjukvara-konfigurerbar spänning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 11 bitar
    input sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analog ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analog ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskret ingång(ar)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång - diskret ingång(ar)
    bryttid
    <= 100 ms i STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolerans +/- 0.5 ms för analog utgång(ar)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms för diskret utgång(ar)
    R2A, R2B 7 ms, tolerans +/- 0.5 ms för diskret utgång(ar)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) för en temperatur variation 60 °C
    +/- 1 % (AO1) för en temperatur variation 60 °C
    linjärt fel
    +/- 0,15 % av max värde (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    analoga utgångar
    1
    analog utgångstyp
    AO1 mjukvarukonfigurerbar logisk utgång 10 V 20 mA
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, upplösning 10 bits
    AO1 mjukvara-konfigurerbar spänning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, upplösning 10 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik: (R2A, R2B) Nej - 100000 cycles
    minsta brytström
    3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
    maximal brytström
    R1, R2: 2 A vid 250 V AC induktiv last, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A vid 30 V DC induktiv last, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A vid 250 V AC resistiv last, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A vid 30 V DC resistiv last, cos phi = 1
    digital ingångsantal
    7
    digital ingångstyp
    LI1...LI5: programmerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
    LI6: konfigurerbar 24 V DC med PLC nivå 1, impedans: 3500 Ohm
    LI6: valbar PTC probe 0…6, impedans: 1500 Ohm
    PWR: säkerhetsingång 24 V DC, impedans: 1500 Ohm överensstämmer med ISO 13849-1 nivå d
    digital ingångslogik
    Negativ logik (sink) (LI1...LI5), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI1...LI5), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (LI6)om den är konfigurerad som logisk ingång, < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    accelerations- och retardationsramper
    Linjära justerbar separat från,01-9000 s
    Automatisk anpassning av ramp om bromskapacitet överskrids, genom att använda motstånd
    S, U eller anpassade
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
    Mot inkommande fasförlust: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    Fasavbrott på ingång: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överhettningsskydd: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
    Termiskt skydd: omvandlare
    Fasfel motor: Motor
    Effektborttagning: Motor
    Termiskt skydd: Motor
    isolationsresistans
    > 1 mOhm 500 v DC i en minut till jord
    frekvensupplösning
    Analog ingång: 0.024/50 Hz
    Displayenhet: 0.1 Hz
    kommunikationsprotokoll
    CANopen
    Modbus
    anslutningstyp
    1 RJ45 (på framsidan) för Modbus
    1 RJ45 (på terminal) för Modbus
    Hane SUB-D 9 on RJ45 för CANopen
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus
    sändningsram
    RTU för Modbus
    sändningshastighet
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps för Modbus på terminal
    9600 bps, 19200 bps för Modbus på framsidan
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps för CANopen
    dataformat
    8 bitar, 1 stopp, jämn paritet för Modbus på framsidan
    8 bitar, udda jämn eller ingen konfigurerbar paritet för Modbus på terminal
    antal adresser
    1…127 för CANopen
    1…247 för Modbus
    åtkomstmetod
    Slav CANopen
    märkning
    CE
    arbetsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    höjd
    550 mm
    djup
    266 mm
    bredd
    240 mm
    produktens vikt
    37 kg
    optionskort
    Kommunikationskort för CC-Link
    Controller Inside programmerbart kort
    Kommunikationskort för DeviceNet
    Kommunikationskort för Ethernet/IP
    Kommunikationskort för Fipio
    I / O utbyggnadskort
    Kommunikationskort för Interbus-S
    Gränssnittskort för encoder
    Kommunikationskort för Modbus plus
    Kommunikationskort för Modbus TCP
    Kommunikationskort för Modbus/Uni-Telway
    Travers kort
    Kommunikationskort för Profibus DP
    Kommunikationskort för Profibus DP V1
    Miljö
    ljudnivå
    64 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    dielektrisk styrka
    3535 V DC mellan jord och kraft plintar
    5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
    elektromagnetisk kompabilitet
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
    standarder
    EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
    EN 55011 klass A grupp 2
    EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
    IEC 60721-3-3 klass 3C2
    EN/IEC 61800-5-1
    UL Typ 1
    EN/IEC 61800-3
    produktcertifieringar
    C-Tick
    GOST
    CSA
    NOM 117
    UL
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    3 överensstämmer med UL 840
    IP-kapslingsklass
    IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP21 överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP21 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP54 på undre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    vibrationsbeständighet
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    -10…50 °C (utan nedklassning)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Version 1.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71 Programming manual (Version 10)
    Datum 2015-05-28
    Storlek 5.9 MB
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Version 05)
    Datum 2017-04-28
    Storlek 4.9 MB
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Version 03)
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Version 04)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ATV71 EU DECLARATION (Version 1.0)
    Datum 2016-04-20
    Storlek 2.3 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP Altivar 71 (18,5 to 75 kW) (Version 1.1)
    Datum 2010-05-23
    Storlek 327.2 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • turkiska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Version 2.7.6)
    Datum 2019-09-23
    Storlek 280.6 MB
    Datum 2019-09-23
    Storlek 134.3 KB
    DTM files
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Version 12.8)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /