Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV900
Bild av ATV930D18N4 Schneider Electric

ATV930D18N4

E-nummer: 3345226

Green premium brand logo
Bild av ATV930D18N4 Schneider Electric
ATV930D18N4
E-nummer: 3345226
Green premium brand logo

Frekvensomriktare - ATV930 - 18,5kW - 400/480V - IP21

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480883347
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Process ATV901
    typ av produkt eller komponent
    Frekvensomriktare
    enhetsapplikation
    Industriella applikationer
    enhetens korta namn
    ATV930
    variant
    Med broms chopper
    Standardversion
    produktdestination
    Asynkronmotorer
    Synkronmotorer
    EMC-filter
    Integrerad överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C2 med 50 m motorkabel max
    Integrerad överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
    IP-kapslingsklass
    IP21 överensstämmer med IEC 61800-5-1
    IP21 överensstämmer med IEC 60529
    kapslingsklass
    UL typ 1 överensstämmer med UL 508C
    typ av kylning
    Forcerad konvektion
    frekvens på matningsspänning
    50...60 Hz +/- 5 %
    antal faser
    3 fas
    [Us] driftspänning
    380...480 V - 15...10 %
    motoreffekt kW
    18,5 kW (normal drift)
    15 kW (tung drift)
    motoreffekt hp
    25 hp normal drift
    20 hp tung drift
    Ingångs ström
    33,4 A vid 380 V (normal drift)
    28,9 A vid 480 V (normal drift)
    27,7 A vid 380 V (tung drift)
    24,4 A vid 480 V (tung drift)
    kortslutningsström Ik3 (Isc)
    50 kA
    skenbar effekt
    24 kVA vid 480 V (normal drift)
    20,3 kVA vid 480 V (tung drift)
    kontinuerlig utgångsström
    39,2 A vid 4 kHz för normal drift
    31,7 A vid 4 kHz för tung drift
    maximal transient ström
    47 A under 60 s (normal drift)
    47,6 A under 60 s (tung drift)
    asynkronmotor profil
    Constant torque standard
    Variable torque standard
    Optimized torque mode
    synkronmotor profil
    Permanentmagnetsmotor
    Synchronous reluctance motor
    frekvensomriktarens utfrekvens
    0,1…599 Hz
    nominell växlingsfrekvens
    4 kHz
    switchfrekvens
    2...16 kHz Justerbar
    4...16 kHz med nedklassningsfaktor
    säkerhetsfunktion
    STO (safe torque off) SIL 3
    number of preset speeds
    16 förinställda hastigheter
    kommunikationsprotokoll
    Modbus TCP
    Ethernet/IP
    Modbus seriell
    option module
    Kommunikationsmodul för Profibus DP V1 slot A:
    Kommunikationsmodul för Profinet slot A:
    Kommunikationsmodul för DeviceNet slot A:
    Kommunikationsmodul för EtherCAT slot A:
    Kommunikationsmodul för CANopen daisy chain RJ45 slot A:
    Kommunikationsmodul för CANopen SUB-D 9 slot A:
    Kommunikationsmodul för CANopen skruvanslutningar slot A:
    Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B/slot C:
    Relä tilläggskort slot A/slot B/slot C:
    Digital encoderkort 5/12 V slot B:
    Analog encoderkort slot B:
    Resolver encoderkort slot B:
    Kommunikationsmodul för Ethernet Powerlink
    Teknisk data
    utgångsspänning
    <= matningsspänning
    kompensation av eftersläpning på motorn
    Justerbar
    Automatisk oavsett belastning
    Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
    Kan undertryckas
    accelerations- och retardationsramper
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    bromsning till stillastående
    By DC injection
    skyddstyp
    Termiskt skydd: Motor
    Safe torque off: Motor
    Fasfel motor: Motor
    Termiskt skydd: omvandlare
    Safe torque off: omvandlare
    Överhettning: omvandlare
    Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
    Överbelastning av utspänning: omvandlare
    Kortslutningsskydd: omvandlare
    Fasfel motor: omvandlare
    Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
    Fasöverspänning: omvandlare
    Fasunderspänning: omvandlare
    Fasavbrott: omvandlare
    Överhastighet: omvandlare
    Avbrott på styrkretsen: omvandlare
    frekvensupplösning
    0.1 Hz displayenhet:
    0.012/50 Hz analog ingång:
    elektrisk anslutning
    Skruvplint0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
    Skruvplint10...16 mm²/AWG 8...AWG 6 linjesidan:
    Skruvplint10...16 mm²/AWG 8...AWG 6 Motor:
    Skruvplint10...16 mm²/AWG 8...AWG 6 DC buss:
    anslutningstyp
    RJ45 2 för Ethernet IP/Modbus TCP på kontrollkortet
    RJ45 1 för Modbus seriell på kontrollkortet
    fysiskt interface
    2-tråds RS 485 för Modbus seriell
    sändningsram
    RTU för Modbus seriell
    sändningshastighet
    10/100 Mbit/s för Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s för Modbus seriell
    utbytesläge
    Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet IP/Modbus TCP
    dataformat
    8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet för Modbus seriell
    typ av polarisation
    Ingen impedans för Modbus seriell
    antal adresser
    1…247 för Modbus seriell
    åtkomstmetod
    Slav Modbus TCP
    matning
    Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
    lokal indikering
    LED 3 (enkel/tvåfärgade)lokal diagnostik:
    LED 5 (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
    LED 2 (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
    LED 1 (röd)förekomst av spänning:
    bredd
    211 mm
    Höjd
    545,9 mm
    djup
    235 mm
    produktens vikt
    14,2 kg
    analoga ingångar
    3
    analog ingång
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, upplösning 12 bits
    Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
    digital ingångsantal
    10
    digital ingångstyp
    Programmerbar DI1...DI8, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
    Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
    ingångkompabilitet
    PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 DI1...DI8: digital ingång
    PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI7, DI8: pulsingång
    PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
    digital ingångslogik
    Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
    Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (status 0), > 2.5 V (status 1)
    Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
    analoga utgångar
    2
    analog utgångstyp
    Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bits
    Software-configurable current AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, upplösning 10 bits
    digitala utgångar
    2
    diskret utgångstyp
    Logisk utgång DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    Programmerbar som pulsingång DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
    Logisk utgång DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
    samplingslängd
    2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - digital ingång
    5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - pulsingång
    1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
    5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - analog utgång
    noggrannhet
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
    +/- 1 % AQ1, AQ2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
    linjärt fel
    : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
    : +/- 0.2 % för analog utgång AQ1, AQ2
    maximal switchnings ström
    : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
    : 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1 reläutgång
    : 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
    : 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1 reläutgång
    : 5 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
    : 5 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R2, R3 reläutgång
    : 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
    : 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R2, R3 reläutgång
    relä antal
    3
    relä utgångstyp
    Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
    Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä Nej, elektrisk beständighet 1000000 cycles
    Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä Nej, elektrisk beständighet 1000000 cycles
    uppdateringstid
    : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
    minsta switchnings ström
    : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
    isolation
    Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
    Variable speed drive application selection
    Food and beverage processing Mixer
    Food and beverage processing Transportör
    Food and beverage processing Strimlare
    Lyfta Processkran
    Marin Thruster
    Marin Winch
    Material bearbetning (trä, keramik, sten, pvc, metall) Press
    Material bearbetning (trä, keramik, sten, pvc, metall) Extruder
    Mining mineral and metal Övriga applikationer
    Olja och gas Borrnings rigg
    Olja och gas Progressiv kavitetspump
    Olja och gas Stång pump
    Olja och gas Pump byte
    Olja och gas Gaskompressor
    Olja och gas Separator
    Olja och gas Övriga applikationer
    Vatten och avlopp Separator
    motor effekt AC-3
    15…25 kW at 380…440 V 3 phases
    15…25 kW vid 480…500 V 3 fas
    montagesätt
    Väggmonterad
    Miljö
    isolationsresistans
    > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
    ljudnivå
    59,5 dB överensstämmer med 86/188/EEC
    förlusteffekt i W
    67 W naturlig konvektion: vid 380 V 4 kHz
    460 W forcerad konvektion: vid 380 V 4 kHz
    vibrationsbeständighet
    1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    volym av kylluft
    215 m3/h
    driftsläge
    Vertikalt +/- 10 grader
    mamimal THDI
    <48 % från 80...100 % av last överensstämmer med IEC 61000-3-12
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    miljökarakteristik
    Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
    omgivningstemperatur vid drift
    −15…50 °C (utan nedklassning)
    50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan nedklassning
    1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    standarder
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
    EN/IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    produktcertifieringar
    UL
    TÜV
    CSA
    REACH
    märkning
    CE
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    17,981 kg
    Förpackning 1 höjd
    26 cm
    Förpackning 1 bredd
    34,5 cm
    Förpackning 1 längd
    74 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk45
    • svenska13
    • engelska42
    • kinesiska11
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-12-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 19.3 MB
    Datum 2020-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 984.6 KB
    Datum 2019-08-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-06-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.9 MB
    Datum 2018-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2018-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 KB
    Datum 2018-09-10
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 255.5 KB
    Datum 2018-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 768.3 KB
    Datum 2017-11-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2017-04-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-04-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2016-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2015-08-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2015-07-16
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-05-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2019-04-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 77.6 KB
    Datum 2019-01-31
    prp.document.label.format zip
    Storlek 10.6 MB
    Datum 2018-05-18
    Filer i dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-02-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 382 KB
    Datum 2017-03-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174.5 KB
    Datum 2016-04-23
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2019-04-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2019-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.2 MB
    Datum 2018-09-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2017-03-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2017-03-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2017-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.5 MB
    Datum 2017-01-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-11-30
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2019-05-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATV930D18N4 : Frekvensomriktare - ATV930 - 18,5kW - 400/480V - IP21
    Beskrivning
    Frekvensomriktare - ATV930 - 18,5kW - 400/480V - IP21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Frekvensomriktare - ATV930 - 18,5kW - 400/480V - IP21
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-06-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 493.9 KB
    Datum 2019-05-16
    prp.document.label.format zip
    Storlek 833.3 KB
    Datum 2019-03-12
    Filer i dokument
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2018-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 448.5 KB
    Datum 2018-05-18
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2016-05-30