Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Bild av AZ5CE015 Schneider Electric

AZ5CE015

E-nummer: 0890373

Green premium brand logo
Bild av AZ5CE015 Schneider Electric
AZ5CE015
E-nummer: 0890373
Green premium brand logo

Ändhylsa 1,5mm² svart. I ask om 200st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110544039
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Linergy
    typ av produkt eller komponent
    Kabelavslut
    kabelarea
    Medium
    standarder
    NF C 63-023
    typ av förpackning
    Förpackning
    kvantitet per set
    5 satser om 200
    kabel area/dimension
    1,5 mm²
    Teknisk data
    typ av kabelände
    Enledare
    tilläggsinformation
    Utan märkteckenshållare
    färg
    Svart
    material frontring
    Halogenfri plast
    rörmaterial
    Koppar överensstämmer med ISO 1337
    antal kablar
    1
    AWG ledardiameter
    AWG 16
    storlek frontring
    Ø 4 mm
    rördiameter
    2 mm
    längd
    14 mm
    rörlängd
    8 mm
    produktens vikt
    0,18 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…105 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,8 g
    Förpackning 1 höjd
    0,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    0,5 cm
    Förpackning 1 längd
    1,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    200
    Förpackning 2 vikt
    27 g
    Förpackning 2 höjd
    2,5 cm
    Förpackning 2 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 2 längd
    12 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    BB2
    Förpackning 3 antal enheter
    1000
    Förpackning 3 vikt
    144 g
    Förpackning 3 höjd
    7,5 cm
    Förpackning 3 bredd
    12,5 cm
    Förpackning 3 längd
    13 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2016-02-27
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 64.4 KB
    Datum 2011-09-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AZ5CE015 : AZ5CE015_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    AZ5CE015_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    AZ5CE015_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211 KB
    Datum 2015-04-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AZ5CE015 : Ändhylsa 1,5mm² svart. I ask om 200st
    Beskrivning
    Ändhylsa 1,5mm² svart. I ask om 200st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Ändhylsa 1,5mm² svart. I ask om 200st
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    AZ5CE015 : AZ5CE015_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    AZ5CE015_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    AZ5CE015_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.