Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerPact B Multistandard
Bild av BJL46050LU Schneider Electric

BJL46050LU

Green premium brand logo
Bild av BJL46050LU Schneider Electric
BJL46050LU
Green premium brand logo

PowerPact BJ 600Y/347V TM50D 4P Elink

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481150622
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    PowerPact
    produktnamn
    PowerPact B
    enhetens korta namn
    BJ 050
    typ av produkt eller komponent
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Distribution
    Teknisk data
    [In] märkström
    50 A
    Number of Poles
    4P
    antal skyddade poler
    4t
    Manövertyp
    Vippa
    kapacitet för brytare
    J
    brytförmåga
    100 kA överensstämmer med UL 489 vid 208Y/120 V AC 50/60 Hz
    100 kA överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC 50/60 Hz
    65 kA överensstämmer med UL 489 vid 480/277 V AC 50/60 Hz
    65 kA överensstämmer med UL 489 vid 480 V AC 50/60 Hz
    25 kA överensstämmer med UL 489 vid 600Y/347 V AC 50/60 Hz
    50 kA överensstämmer med UL 489 vid 250 V DC
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 489
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    25 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500...525 V AC 50/60 Hz
    2,5 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
    65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    800 V överensstämmer med IEC 60947-2
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    utlösarnamn
    TM-D
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    koordinationstyp
    Kategori A
    Mechanical durability
    15000 cycles överensstämmer med IEC 947-1 Annex K ed 5.2
    Electrical durability
    10000 cycles överensstämmer med IEC 947-1 Annex K ed 5.2 vid 440 V In
    anslutningsavstånd
    27 mm
    lokal indikering
    Flagga (grön)förekomst av hjälpkontakter:
    montagesätt
    Clip-on (35 mm symmetrisk DIN-skena)
    Med skruv (plåt)
    elektrisk anslutning
    Everlink lug linje
    Everlink lug load
    AWG värde
    AWG 6...AWG 2/0 finsträngat aluminium/koppar
    AWG 14...AWG 3/0 Solid eller fåtrådig aluminium/koppar
    åtdragningsmoment
    5 N.m för 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
    9 N.m för 25…95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
    antal slottar
    1 slot(ar) för indikeringskontakt OF (plug-in)
    1 slot(ar) för fjärrutlösnig/spolar MN eller MX (plug-in)
    1 slot(ar) för Larmkontakt SD (plug-in)
    Power wire stripping length
    20 mm
    Color
    Grå (RAL 7016)
    9mm modul
    12
    Höjd
    137 mm
    Bredd
    108 mm
    Djup
    80 mm
    nettovikt
    1,441 kg
    kvantitet per set
    1 st
    continuous current rating
    80 %
    Miljö
    kvalitetsmärkning
    CE
    standarder
    CSA C22.2 No 5
    UL 489
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    NMX J-266
    Nema AB1
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    UL
    IEC
    CCC
    EAC
    CSA
    NOM
    IP-kapslingsklass
    IP40 Frontkåpa: överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    5000 m med nedklassning
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,814 kg
    Förpackning 1 höjd
    11,430 cm
    Förpackning 1 bredd
    12,700 cm
    Förpackning 1 längd
    20,320 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska7
    • franska4
    • italienska4
    • kinesiska4
    • portugisiska4
    • ryska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 22.1 MB
    Datum 2018-12-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174.5 KB
    Datum 2016-08-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 131.7 KB
    Datum 2016-08-25
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.1 MB
    Datum 2016-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BJL46050LU : BJL46050LU_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    BJL46050LU_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    BJL46050LU_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BJL46050LU : BJL46050LU_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    BJL46050LU_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    BJL46050LU_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BJL46050LU : BJL46050LU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    BJL46050LU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    BJL46050LU_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.