Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BMH0701P22A2A Schneider Electric

BMH0701P22A2A

Green premium brand logo
Bild av BMH0701P22A2A Schneider Electric
BMH0701P22A2A
Green premium brand logo

servo motor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65/IP67

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485193151
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BMH
    maximal mekanisk hastighet
    8000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    1,2 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas
    1,2 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas
    1,4 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    1,4 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    4,2 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas
    4,2 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas
    4,2 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    4,2 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    350 W för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas
    350 W för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas
    700 W för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    700 W för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    1,1 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas
    1,1 N.m för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas
    1,3 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    1,3 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    nominell hastighet
    3000 rpm för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM32.U60N4 vid 1,5 A, 480 V, trefas
    5000 rpm för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    5000 rpm för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM32.U60N4 vid 400...480 V trefas
    LXM32.D12N4 vid 400...480 V trefas
    axel ände
    Slät axel
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Rotatable right-angled connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32
    [Us] matningsspänning
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    1,78 A
    kontinuerlig effekt
    1,05 W
    maximal ström Irms
    6 A för LXM32.U60N4
    6 A för LXM32.D12N4
    maximal permanent ström
    5,97 A
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    11 mm
    axel längd
    23 mm
    typ av återkoppling
    Flervarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    70 mm
    antal motor stackar
    1
    momentkonstant
    0,79 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    50,72 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    0,59 kg.cm²
    statorns resistans
    8,3 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    23,4 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    2,8 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    660 N vid 1000 rpm
    520 N vid 2000 rpm
    460 N vid 3000 rpm
    410 N vid 4000 rpm
    380 N vid 5000 rpm
    360 N vid 6000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    122 mm
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,5 mm
    monteringshålets diameter
    82 mm
    produktens vikt
    1,6 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BMH Servo motor Motor manual (Version 2.1)
    Datum 2016-03-31
    Storlek 2.2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for BMH0701P22A2A: servo motor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65/IP67 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for BMH0701P22A2A: servo motor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65/IP67 (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC BMH-Series (Version 1.4)
    Datum 2017-06-09
    Storlek 18.6 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /