Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 32i
Bild av BMI0702T36F Schneider Electric

BMI0702T36F

Green premium brand logo
Bild av BMI0702T36F Schneider Electric
BMI0702T36F
Green premium brand logo

Servomotor BMI 1-fas - med kil IP65 single turn - 32768 p/t - med broms

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485376257
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32i
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor med effektsteg
    enhetens korta namn
    BMI
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    8000 rpm
    [Us] driftspänning
    115...230 V - 15...10 %
    matningsspännings gränser
    100…240 V
    nätverkets antal faser
    Enfas
    frekvens på matningsspänning
    50/60 Hz - 5...5 %
    nätfrekvensgränser
    47,5…63 Hz
    EMC-filter
    Integrerad
    kontinuerlig utgångsström
    2,6 A vid 8 kHz
    utgångsström 3s peak
    10,5 A vid 230 V för 1 s
    kontinuerlig strömbegränsning
    2,6 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    2,48 N.m vid 115...230 V enfas
    startmomentsbegränsning
    6,6 N.m vid 115 V enfas
    6,6 N.m vid 230 V enfas
    nominell utgångseffekt
    700 W vid 230 V enfas
    400 W vid 115 V enfas
    nominellt vridmoment
    2,2 N.m vid 115 V enfas
    1,7 N.m vid 230 V enfas
    nominell hastighet
    4000 rpm vid 230 V enfas
    1700 rpm vid 115 V enfas
    maximal ström Irms
    17,7 A vid 230 V, enfas
    17,7 A vid 115 V, enfas
    produktkompatibilitet
    Drivstyrenhet LXM32i CANopen
    Drivstyrenhet LXM32i EtherCAT
    axel ände
    Fastkilad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    11 mm
    axel längd
    23 mm
    kilbredd
    4 mm
    typ av återkoppling
    Absolute single turn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    32768 points/turn
    hållbroms
    Med
    hållmoment
    3 N.m hållbroms
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    70 mm
    elektrisk anslutning
    Printed circuit board connector
    momentkonstant
    0,63 N.m/A vid 20 °C
    emf konstant
    42,1 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    1,24 kg.cm²
    statorns resistans
    2,7 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    7,8 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    2,89 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    710 N vid 1000 rpm
    560 N vid 2000 rpm
    490 N vid 3000 rpm
    450 N vid 4000 rpm
    410 N vid 5000 rpm
    390 N vid 6000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    5 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    306 mm
    antal motor stackar
    2
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,5 mm
    monteringshålets diameter
    75…82 mm
    distansaxelansatsen-fläns
    2,5 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    5,4 kg
    Förpackning 1 höjd
    26 cm
    Förpackning 1 bredd
    20 cm
    Förpackning 1 längd
    59 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-01-24
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.1 MB
    Datum 2020-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2020-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.1 MB
    Datum 2020-03-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 583.4 KB
    Datum 2018-01-31
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2017-08-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI0702T36F : BMI0702T36F_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    BMI0702T36F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    BMI0702T36F_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 183 KB
    Datum 2014-01-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2013-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI0702T36F : BMI0702T36F_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    BMI0702T36F_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    BMI0702T36F_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI0702T36F : BMI0702T36F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    BMI0702T36F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    BMI0702T36F_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.