Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 32i
Bild av BMI1002T12A Schneider Electric

BMI1002T12A

Green premium brand logo
Bild av BMI1002T12A Schneider Electric
BMI1002T12A
Green premium brand logo

Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485377346
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32i
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor med effektsteg
    enhetens korta namn
    BMI
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    [Us] driftspänning
    115...230 V - 15...10 %
    matningsspännings gränser
    100…240 V
    nätverkets antal faser
    Enfas
    frekvens på matningsspänning
    50/60 Hz - 5...5 %
    nätfrekvensgränser
    47,5…63 Hz
    EMC-filter
    Integrerad
    kontinuerlig utgångsström
    6 A vid 8 kHz
    utgångsström 3s peak
    18 A vid 230 V för 3 s
    kontinuerlig strömbegränsning
    6 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    6 N.m vid 115...230 V enfas
    startmomentsbegränsning
    14,5 N.m vid 115 V enfas
    14,5 N.m vid 230 V enfas
    nominell utgångseffekt
    750 W vid 115 V enfas
    1300 W vid 230 V enfas
    nominellt vridmoment
    5,4 N.m vid 115 V enfas
    4,4 N.m vid 230 V enfas
    nominell hastighet
    1400 rpm vid 115 V enfas
    3000 rpm vid 230 V enfas
    maximal ström Irms
    30 A vid 115 V, enfas
    30 A vid 230 V, enfas
    produktkompatibilitet
    Drivstyrenhet LXM32i CANopen
    Drivstyrenhet LXM32i EtherCAT
    axel ände
    Fastkilad
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    kilbredd
    6 mm
    typ av återkoppling
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    elektrisk anslutning
    Printed circuit board connector
    momentkonstant
    0,89 N.m/A vid 20 °C
    emf konstant
    58,5 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    6,28 kg.cm²
    statorns resistans
    1,08 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    4,7 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    4,35 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    990 N vid 1000 rpm
    790 N vid 2000 rpm
    690 N vid 3000 rpm
    620 N vid 4000 rpm
    580 N vid 5000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    273 mm
    antal motor stackar
    2
    centrering kragdiameter
    95 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    9 mm
    monteringshålets diameter
    115 mm
    distansaxelansatsen-fläns
    3,5 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54 axel:
    IP65 hus:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    9,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    25 cm
    Förpackning 1 bredd
    18,6 cm
    Förpackning 1 längd
    55 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-01-24
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.1 MB
    Datum 2020-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.8 MB
    Datum 2020-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.1 MB
    Datum 2020-03-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 583.4 KB
    Datum 2018-01-31
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2017-08-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI1002T12A : Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 183 KB
    Datum 2014-01-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2013-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI1002T12A : Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMI1002T12A : Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Servomotor BMI 1-fas - med kil IP54 multiturn - 131072 p/t x 4096 t
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.