Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon M340
Bild av BMXP341000H Schneider Electric

BMXP341000H

Bild av BMXP341000H Schneider Electric
BMXP341000H

CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864024479
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon M340 automation platform
    typ av produkt eller komponent
    Processormodul
    specifik produktanvändning
    För svåra miljöer
    antal ställ
    2
    antal slots (luckor)
    11
    diskret I/O processorkapacitet
    512 I/O singel rack konfiguration
    analog I/O processorkapacitet
    66 I/O singel rack konfiguration
    128 I/O multi-rack konfiguration
    antal tillämpningsspecifik kanal
    20
    monitorering
    Diagnostikräknare Modbus
    Händelseräknare Modbus
    Teknisk data
    kontrollkanaler
    Programmerbar loop
    integrerad anslutningstyp
    Non isolated serial link RJ45 teckenläge, transmission mode: asynkron i basbandet, RS232C, transmission mode: 2 tvinnade skärmade par vid 0.3...19.2 kbit/s full duplex
    Non isolated serial link RJ45 teckenläge, transmission mode: asynkron i basbandet, RS485, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid 0.3...19.2 kbit/s half duplex
    Non isolated serial link RJ45, master / slav Modbus, RTU/ASCII, transmission mode: asynkron i basbandet, RS232C, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid 0.3...19.2 kbit/s half duplex
    Non isolated serial link RJ45, master / slav Modbus, RTU/ASCII, transmission mode: asynkron i basbandet, RS485, transmission mode: 1 tvinnat skärmat par vid 0.3...19.2 kbit/s half duplex
    USB port vid 12 Mbit/s
    kommunikationsprocessor
    2 Ethernet kommunikationsmodul
    2 AS-Interface modul
    antal typer per segment
    0…32 (teckenläge)
    0…32 (Modbus)
    antal apparater
    2 punkt-till-punkt teckenläge
    2 punkt-till-punkt Modbus
    busslängd
    0…10 m oisolerad seriell länk teckenläge segment
    0…10 m oisolerad seriell länk Modbus segment
    0…1000 m isolerad seriell länk teckenläge segment
    0…1000 m isolerad seriell länk Modbus segment
    0…15 m teckenläge punkt-till-punkt
    0…15 m Modbus punkt-till-punkt
    maximum tap links length
    <15 m oisolerad seriell länk teckenläge segment
    <15 m oisolerad seriell länk Modbus segment
    <40 m isolerad seriell länk teckenläge segment
    <40 m isolerad seriell länk Modbus segment
    antal adresser
    0…248 för teckenläge
    0…248 för Modbus
    förfrågor
    1 K data bytes per förfrågan teckenläge
    252 data bytes per RTU förfrågan Modbus
    504 data bytes per ASCII förfrågan Modbus
    kontrollparameter
    En CRC för varje ram (RTU) Modbus
    En LRC för varje ram (ASCII) teckenläge
    En LRC för varje ram (ASCII) Modbus
    minnesbeskrivning
    Internt RAM 2048 kB
    Internt RAM 128 kB data
    Internt RAM 1792 kB programkonstanter och symboler
    Medföljande minneskort (BMXRMS008MP) backup av program, konstanter, symboler och data
    maximal storlek på objektareor
    128 kB olokaliserade interna data
    16250 %Mi belägna interna bitar
    32464% MWi interna ord belägen interna data
    32760% KWi konstant ord belägen interna data
    standardstorleken på objektområden
    128 %KWi konstanat ord belägen interna data
    256 %Mi belägna interna bitar
    512 %MWi interna ord belägen interna data
    applikationsstruktur
    32 event tasks
    1 cyklisk/periodisk master task
    1 periodisk fast task
    No auxiliary task
    execution time per instruction
    0.18 µs Boolean
    0.26 µs dubbellängdsord
    0.38 µs enkellängdsord
    1.74 µs flytpunkter
    antal instruktioner per ms
    4.2 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic
    5.4 Kinst/ms 100 % Boolean
    överordnat system
    0,2 ms för fast task
    1,05 ms för master task
    strömförbrukning
    72 mA vid 24 V DC
    matning
    Internt spänningsaggregat via rack
    märkning
    CE
    status LED
    1 LED (Grön)processorer igång (RUN):
    1 LED (röd)I/O-modul fel (I/O):
    1 LED (röd)minneskort fel (CARD ERR):
    1 LED (röd)processor eller system fel (ERR):
    1 LED (gul)aktivitet på Modbus (SER COM):
    produktens vikt
    0,2 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    relativ fuktighet
    10…95 % utan kondens
    IP-kapslingsklass
    IP20
    skyddsbehandling
    Conformal coating
    miljökarakteristik
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Dust resistant class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant nivå 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    direktiv
    2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
    2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
    2012/19/EU - WEEE direktiv
    standarder
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    247 g
    Förpackning 1 höjd
    5,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    11 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    15
    Förpackning 2 vikt
    4,131 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk27
    • svenska3
    • engelska24
    • franska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2014-10-29
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 293.1 KB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.3 MB
    Datum 2019-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.2 MB
    Datum 2019-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2019-10-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 343.5 KB
    Datum 2019-12-17
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2019-02-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 92.9 KB
    Datum 2019-01-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 242.2 KB
    Datum 2019-01-21
    prp.document.label.format zip
    Storlek 5.9 MB
    Datum 2018-12-21
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 58.5 KB
    Datum 2014-08-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 238.3 KB
    Datum 2018-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-09-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMXP341000H : CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 563.2 KB
    Datum 2019-03-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-02-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 317.6 KB
    Datum 2019-01-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 181.4 KB
    Datum 2019-01-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 678.6 KB
    Datum 2019-01-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 412.5 KB
    Datum 2019-01-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 896.4 KB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205 KB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.3 MB
    Datum 2016-12-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMXP341000H : CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BMXP341000H : CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    CPU modul - max 512 diskret + 128 analog I/O, - Modbus Harsh
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.