Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av BR1200GI Schneider Electric

Visa alla Back-UPS Pro

Back-UPS Pro - BR1200GI

Bild av BR1200GI Schneider Electric
Visa alla Back-UPS Pro
Back-UPS Pro - BR1200GI

APC strömsparande Back-UPS Pro 1200, 230 V

Visa fler egenskaper >
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Översikt
    Modellnamn
    APC strömsparande Back-UPS Pro 1200, 230 V
    Innefattar
    Cd med programvara , Kvantitet 2- avtagbar IEC nätsladd , Telefonledning , USB-kabel , Användarhandbok , Garantikort
    Standard leveranstid
    Vanligtvis i lager
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , ANTIGUA OCH BARBUDA , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominica  , Östtimor ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guadeloupe , Guinea , Franska Guyana , Hongkong , Ungern , Island , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    720 watt / 1200 VA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    720 watt / 1200 VA
    Nominell utspänning
    230V
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz , 60 Hz
    Crestfaktor
    3 : 1
    Linjeinteraktiv
    Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
    Anslutningar på utgångssidan
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Surge Protection)
    Ingång
    Nominell inspänning
    230V
    Ingångsfrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC -320 C14
    Inspänningsområde för nätdrift
    176 - 294 V
    Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    156 - 300V
    Kretsbrytarkapacitet
    10 A
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
    Normal återuppladdningstid
    8 timme/timmar
    Utbytesbatteri
    APCRBC124
    Antal utbytesbatterier
    1
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    Enkel RS232 signalkabel som tillval , USB
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
    Överspänningsskydd och filtrering
    Transientenergi
    441 Joule
    Filtrering
    Fulltids, flerpolig ljudfiltrering: 10 % av IEEE:s genomsläpp av överspänning: svarstid för nollåsning: momentant
    Skydd av dataledningar
    Analog telefonlinje för telefon/fax/modem/DSL (RJ-11 kontakt) , Nätverkskabel – 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45-anslutning)
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    301.0 mm
    Maximal bredd
    112.0 mm
    Maximalt djup
    380.0 mm
    Nettovikt
    11.6 kg
    Leveransvikt
    13.2 kg
    Leveranshöjd
    387.0 mm
    Leveransvikt
    238.0 mm
    Leveransdjup
    488.0 mm
    Förpackning - antal enheter
    1.0
    Färg
    Svart
    SCC-koder
    1073130426875 5
    Antal enheter per pall
    24.0
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-9000 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    45.000 dB
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    A-tick , C-tick , CE , GOST , GS-märkning , TUV , TelePermit
    Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte , 3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen
    Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd: 150000 Euro , Hela produktens livslängd: 200000 AUD , Hela produktens livslängd: 75000 GBP
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • nederländska
    • slovenska
    • estniska
    • litauiska
    • kroatiska
    • danska
    • serbiska
    • norska
    • grekiska
    • lettiska
    • finska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS Pro Family Specification Sheet (230 volt/IEC-320 units) (Version 0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Addendum Back-UPS 550/700/900/1200/1500 VA - RCM (Version 0)
    Back-UPS Pro 1200GI & 1500GI (Version 1)
    Back-UPS Pro 1200GI & 1500GI (Version 1)
    Datum 2019-02-07
    Storlek 249.9 KB
    Back-UPS BR 550GI/900GI/900G-FR/1200GI/1200G-FR/1500GI/1500G-FR AR (Version 0)
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Back-UPS Pro BR1200GI and BR1500GI Specification Sheet (Version 0)
    BR1200GI, BR1500GI Specification Sheet (Version 0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EMC Test Approval for Power-Saving Back-UPS 1200/1500VA 230V (Version 1)
    Phone Protection Module (APCTEL001) used in UPS Pro 1200/1500 230V granted New Zealand approval (Version 0)
    Power Saving Back-UPS Pro 1200 230V granted Korea KC approval (Version 0)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (English) (Version 0)
    UPS out of scope of China CCC Compulsory Certification (Chinese) (Version 0)
    EAC certificate for BackUPS (Version 1)
    Datum 2016-02-26
    Storlek 2.9 MB
    EU DOC for BR series (Version 0)
    Datum 2019-02-08
    Storlek 128 KB
    TUV-GS Certification for Power Saving Back-UPS RS 1500, 1200, 230V (Version 0)
    CB Test Approval for Power-Saving RS 1200/1500 230V (Version 3)
    Garanti
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Warranty for Australian Consumer Law (Version 0)
    Datum 2019-02-07
    Storlek 33.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.