Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH0702P31F1A Schneider Electric

BSH0702P31F1A

Green premium brand logo
Bild av BSH0702P31F1A Schneider Electric
BSH0702P31F1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - med kil - med broms - IP65

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118136441
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    8000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    2,2 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    2,2 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas
    2,2 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05AD17M2, 200...240 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05BD17M2, 200...240 V, enfas
    2,12 N.m för LXM05CD17M2, 200...240 V, enfas
    2,2 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    2,12 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
    2,2 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    2,2 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    7,6 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    7,6 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    5,63 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas
    4,57 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas
    5,63 N.m för LXM05AD17M2, 200...240 V, enfas
    4,57 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas
    5,63 N.m för LXM05BD17M2, 200...240 V, enfas
    4,57 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas
    5,63 N.m för LXM05CD17M2, 200...240 V, enfas
    4,85 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    4,85 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    4,85 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    4,57 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas
    4,57 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas
    4,57 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,63 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    850 W för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    850 W för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    1000 W för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    597 W för LXM15LD13M3, 230 V, enfas
    600 W för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas
    600 W för LXM05AD17M2, 200...240 V, enfas
    600 W för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas
    600 W för LXM05BD17M2, 200...240 V, enfas
    600 W för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas
    600 W för LXM05CD17M2, 200...240 V, enfas
    1300 W för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    597 W för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    600 W för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas
    600 W för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas
    600 W för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    600 W för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas
    600 W för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas
    600 W för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    600 W för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas
    600 W för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
    600 W för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    nominellt vridmoment
    1,64 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    1,64 N.m för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM05AD17M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM05BD17M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM05CD17M2, 200...240 V, enfas
    1,9 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, enfas
    1,55 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    1,65 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
    1,9 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    1,9 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    nominell hastighet
    5000 rpm för LXM32.D12N4 vid 3 A, 400 V, trefas
    5000 rpm för LXM32.D12N4 vid 3 A, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD10M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05BD10M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05CD10M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05AD10M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD14N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD10M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD14N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD10M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD14N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM15LD13M3, 230 V, enfas
    3000 rpm för LXM05AD17M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05BD17M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05CD17M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    8000 rpm för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    6000 rpm för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD10M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05AD17M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05BD10M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05BD17M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05CD10M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05CD17M2 vid 200...240 V enfas
    LXM15LD13M3 vid 230 V enfas
    LXM05AD10M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD10M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD10M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05AD14N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD14N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD14N4 vid 380...480 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 400 V trefas
    LXM05AD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM32.D12N4 vid 400 V trefas
    LXM32.D12N4 vid 480 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 230 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 480 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Med
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 05
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    2,9 A
    maximum continuous power
    1,51 W
    maximal ström Irms
    11,8 A för LXM15LD13M3
    11,8 A för LXM15LD10N4
    11,8 A för LXM05AD10M2
    11,8 A för LXM05AD17M2
    11,8 A för LXM05AD10M3X
    11,8 A för LXM05AD17M3X
    11,8 A för LXM05AD14N4
    11,8 A för LXM05BD10M2
    11,8 A för LXM05BD17M2
    11,8 A för LXM05BD10M3X
    11,8 A för LXM05BD17M3X
    11,8 A för LXM05BD14N4
    11,8 A för LXM05CD10M2
    11,8 A för LXM05CD17M2
    11,8 A för LXM05CD10M3X
    11,8 A för LXM05CD17M3X
    11,8 A för LXM05CD14N4
    11,8 A för LXM32.D12N4
    maximal permanent ström
    11,8 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    11 mm
    axel längd
    23 mm
    kilbredd
    18 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    hållmoment
    2 N.m hållbroms
    flänsstorlek på motor
    70 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    0,77 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    48 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    6
    rotortröghet
    0,482 kg.cm²
    statorns resistans
    4,2 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    19 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    4,52 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    390 N vid 6000 rpm
    410 N vid 5000 rpm
    450 N vid 4000 rpm
    490 N vid 3000 rpm
    560 N vid 2000 rpm
    710 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    10 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    212,5 mm
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,5 mm
    monteringshålets diameter
    82 mm
    produktens vikt
    3 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for BSH0702P31F1A: AC servo motor BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - keyed shaft - with brake - IP65 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC BSH-Series (Version 2.2)
    Datum 2018-08-20
    Storlek 950.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /