Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH0703T01F1A Schneider Electric

BSH0703T01F1A

Green premium brand logo
Bild av BSH0703T01F1A Schneider Electric
BSH0703T01F1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 2.83 N.m - 6000 rpm - utan kil - med broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118137462
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    8000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    2,8 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    2,8 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    2,8 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    2,6 N.m för LXM32.D18M2 vid 6 A, 230 V, enfas
    2,83 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    2,8 N.m för LXM05AD28F1, 110...120 V, enfas
    2,8 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    2,8 N.m för LXM05BD28F1, 110...120 V, enfas
    2,8 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    2,8 N.m för LXM05CD28F1, 110...120 V, enfas
    2,8 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    7,38 N.m för LXM05AD28F1, 110...120 V, enfas
    7,38 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    7,38 N.m för LXM05BD28F1, 110...120 V, enfas
    7,38 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    7,38 N.m för LXM05CD28F1, 110...120 V, enfas
    7,38 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    7,4 N.m för LXM32.D18M2 vid 6 A, 230 V, enfas
    7,38 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    10,25 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    10,25 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    10,25 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    750 W för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    750 W för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    750 W för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    750 W för LXM05AD28F1, 110...120 V, enfas
    750 W för LXM05BD28F1, 110...120 V, enfas
    750 W för LXM05CD28F1, 110...120 V, enfas
    900 W för LXM32.D18M2 vid 6 A, 230 V, enfas
    1250 W för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    750 W för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    750 W för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    750 W för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominellt vridmoment
    2,4 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    2,4 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    2,4 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    2,4 N.m för LXM05AD28F1, 110...120 V, enfas
    2,4 N.m för LXM05BD28F1, 110...120 V, enfas
    2,4 N.m för LXM05CD28F1, 110...120 V, enfas
    2,1 N.m för LXM32.D18M2 vid 6 A, 230 V, enfas
    2 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    2,4 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    2,4 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    2,4 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell hastighet
    3000 rpm för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    3000 rpm för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD28F1, 110...120 V, enfas
    3000 rpm för LXM05BD28F1, 110...120 V, enfas
    3000 rpm för LXM05CD28F1, 110...120 V, enfas
    4000 rpm för LXM32.D18M2 vid 6 A, 230 V, enfas
    6000 rpm för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD28F1 vid 110...120 V enfas
    LXM05AD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05BD28F1 vid 110...120 V enfas
    LXM05BD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05CD28F1 vid 110...120 V enfas
    LXM05CD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM32.D18M2 vid 230 V enfas
    LXM05AD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM15LD28M3 vid 230 V trefas
    axel ände
    Outnyttjad
    IP-kapslingsklass
    IP50 standard
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Med
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    Lexium 32
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    7 A
    maximum continuous power
    1,7 W
    maximal ström Irms
    18 A för LXM32.D18M2
    30,9 A för LXM15LD28M3
    29,2 A för LXM05AD28F1
    29,2 A för LXM05AD28M2
    29,2 A för LXM05AD42M3X
    29,2 A för LXM05BD28F1
    29,2 A för LXM05BD28M2
    29,2 A för LXM05BD42M3X
    29,2 A för LXM05CD28F1
    29,2 A för LXM05CD28M2
    29,2 A för LXM05CD42M3X
    maximal permanent ström
    29,2 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    14 mm
    axel längd
    30 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    hållmoment
    3 N.m hållbroms
    flänsstorlek på motor
    70 mm
    antal motor stackar
    3
    momentkonstant
    0,44 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    29 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    6
    rotortröghet
    0,81 kg.cm²
    statorns resistans
    0,91 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    4,4 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    4,84 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    400 N vid 6000 rpm
    430 N vid 5000 rpm
    460 N vid 4000 rpm
    510 N vid 3000 rpm
    580 N vid 2000 rpm
    730 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    12 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    254 mm
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5,5 mm
    monteringshålets diameter
    82 mm
    produktens vikt
    3,8 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for BSH0703T01F1A: AC servo motor BSH - 2.83 N.m - 6000 rpm - untapped shaft - with brake - IP50 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /