Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1002P31A1A Schneider Electric

BSH1002P31A1A

Green premium brand logo
Bild av BSH1002P31A1A Schneider Electric
BSH1002P31A1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - utan broms - IP65

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118139084
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    4,5 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    3,4 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    5,5 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    5,5 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    5,8 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    5,8 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    9,39 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    5,6 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    12,13 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    12,13 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    14,79 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    11,23 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    11,23 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    11,23 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    18,3 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    18,3 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    950 W för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    950 W för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    780 W för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    780 W för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    780 W för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    1400 W för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    1400 W för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    1400 W för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    1600 W för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    1700 W för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    1950 W för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    2150 W för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    780 W för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    780 W för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    780 W för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    840 W för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    890 W för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    1700 W för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    1700 W för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    4,5 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    3,7 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    4 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    4 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    4 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominell hastighet
    3000 rpm för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    1500 rpm för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    4500 rpm för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    6000 rpm för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    4000 rpm för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    4000 rpm för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    1500 rpm för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    1500 rpm för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    1500 rpm för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    2000 rpm för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    2000 rpm för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    2500 rpm för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    2500 rpm för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    4000 rpm för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    5000 rpm för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05BD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05CD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM15LD21M3 vid 230 V enfas
    LXM15LD13M3 vid 230 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 400 V trefas
    LXM05AD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 230 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 480 V trefas
    LXM15LD21M3 vid 230 V trefas
    LXM05AD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM15LD17N4 vid 400 V trefas
    LXM15LD17N4 vid 480 V trefas
    LXM32.D18N4 vid 400 V trefas
    LXM32.D18N4 vid 480 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    4,8 A
    maximum continuous power
    2,51 W
    maximal ström Irms
    17,1 A för LXM15LD13M3
    17,1 A för LXM15LD21M3
    17,1 A för LXM15LD10N4
    17,1 A för LXM15LD17N4
    17,1 A för LXM05AD28M2
    17,1 A för LXM05AD17M3X
    17,1 A för LXM05AD22N4
    17,1 A för LXM05BD28M2
    17,1 A för LXM05BD17M3X
    17,1 A för LXM05BD22N4
    17,1 A för LXM05CD28M2
    17,1 A för LXM05CD17M3X
    17,1 A för LXM05CD22N4
    17,1 A för LXM32.D18N4
    maximal permanent ström
    17,1 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    kilbredd
    30 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    1,21 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    77 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    8
    rotortröghet
    2,31 kg.cm²
    statorns resistans
    2,4 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    12,7 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    5,29 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    620 N vid 4000 rpm
    690 N vid 3000 rpm
    790 N vid 2000 rpm
    990 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    204,5 mm
    centrering kragdiameter
    95 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    9 mm
    monteringshålets diameter
    115 mm
    produktens vikt
    5,9 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC BSH-Series (Version 2.2)
    Datum 2018-08-20
    Storlek 950.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /