Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1002P31F1A Schneider Electric
Utgången

BSH1002P31F1A

Green premium brand logo
Bild av BSH1002P31F1A Schneider Electric
Utgången
BSH1002P31F1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65

Visa fler egenskaper
BSH1002P31F1A  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389118139404
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    4,5 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    3,4 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    5,5 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    5,5 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    5,8 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    5,8 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    9,39 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    5,6 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    8 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    12,13 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    12,13 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    14,79 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    11,23 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    11,23 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    11,23 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    13,92 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    16 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    18,3 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    18,3 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    950 W för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    950 W för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    780 W för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    780 W för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    780 W för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    1400 W för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    1400 W för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    1400 W för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    1600 W för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    1700 W för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    1950 W för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    2150 W för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    780 W för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    780 W för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    780 W för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    840 W för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    890 W för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    1700 W för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    1700 W för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    4,5 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    4,96 N.m för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    3,4 N.m för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    3,7 N.m för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    4 N.m för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    4,96 N.m för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    5,8 N.m för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    4 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    4 N.m för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    nominell hastighet
    3000 rpm för LXM05AD22N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD22N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD22N4, 380...480 V, trefas
    1500 rpm för LXM05AD17M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05BD17M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05CD17M3X, 200...240 V, trefas
    4500 rpm för LXM15LD10N4, 400 V, trefas
    6000 rpm för LXM15LD10N4, 480 V, trefas
    4000 rpm för LXM32.D18N4 vid 6 A, 400 V, trefas
    4000 rpm för LXM32.D18N4 vid 6 A, 480 V, trefas
    1500 rpm för LXM05AD28M2, 200...240 V, enfas
    1500 rpm för LXM05BD28M2, 200...240 V, enfas
    1500 rpm för LXM05CD28M2, 200...240 V, enfas
    2000 rpm för LXM15LD21M3, 230 V, enfas
    2000 rpm för LXM15LD21M3, 230 V, trefas
    2500 rpm för LXM15LD10N4, 230 V, trefas
    2500 rpm för LXM15LD13M3, 230 V, trefas
    4000 rpm för LXM15LD17N4, 400 V, trefas
    5000 rpm för LXM15LD17N4, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05BD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM05CD28M2 vid 200...240 V enfas
    LXM15LD21M3 vid 230 V enfas
    LXM15LD13M3 vid 230 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 400 V trefas
    LXM05AD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD17M3X vid 200...240 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 230 V trefas
    LXM15LD10N4 vid 480 V trefas
    LXM15LD21M3 vid 230 V trefas
    LXM05AD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD22N4 vid 380...480 V trefas
    LXM15LD17N4 vid 400 V trefas
    LXM15LD17N4 vid 480 V trefas
    LXM32.D18N4 vid 400 V trefas
    LXM32.D18N4 vid 480 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Med
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    4,8 A
    maximum continuous power
    2,51 W
    maximal ström Irms
    17,1 A för LXM15LD13M3
    17,1 A för LXM15LD21M3
    17,1 A för LXM15LD10N4
    17,1 A för LXM15LD17N4
    17,1 A för LXM05AD28M2
    17,1 A för LXM05AD17M3X
    17,1 A för LXM05AD22N4
    17,1 A för LXM05BD28M2
    17,1 A för LXM05BD17M3X
    17,1 A för LXM05BD22N4
    17,1 A för LXM05CD28M2
    17,1 A för LXM05CD17M3X
    17,1 A för LXM05CD22N4
    17,1 A för LXM32.D18N4
    maximal permanent ström
    17,1 A
    switch frekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    kilbredd
    30 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    hållmoment
    9 N.m hållbroms
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    1,21 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    77 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    8
    rotortröghet
    2,928 kg.cm²
    statorns resistans
    2,4 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    12,7 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    5,29 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    620 N vid 4000 rpm
    690 N vid 3000 rpm
    790 N vid 2000 rpm
    990 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    18 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    235,5 mm
    centrering kragdiameter
    95 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    9 mm
    monteringshålets diameter
    115 mm
    nettovikt
    6,3 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    6,45 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,3 cm
    Förpackning 1 längd
    40,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.2 MB
    Datum 2020-06-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2017-01-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 950.9 KB
    Datum 2018-08-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1002P31F1A : AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1002P31F1A : AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1002P31F1A : AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 3.4 N.m - 2500 rpm - med kil - med broms - IP65
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.