Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1002T21A1A Schneider Electric

BSH1002T21A1A

Green premium brand logo
Bild av BSH1002T21A1A Schneider Electric
BSH1002T21A1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 5.5 N.m - 4000 rpm - utan kil - utan broms - IP65

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118139626
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    5,8 N.m för LXM32.D30M2 vid 10 A, 230 V, enfas
    5,5 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    5,5 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    16,4 N.m för LXM32.D30M2 vid 10 A, 230 V, enfas
    11,59 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    16 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    16 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    16 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    1500 W för LXM32.D30M2 vid 10 A, 230 V, enfas
    1400 W för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    1400 W för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    1400 W för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    1700 W för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    nominellt vridmoment
    3,7 N.m för LXM32.D30M2 vid 10 A, 230 V, enfas
    4 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    4,4 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell hastighet
    4000 rpm för LXM32.D30M2 vid 10 A, 230 V, enfas
    3000 rpm för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    4000 rpm för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM32.D30M2 vid 230 V enfas
    LXM05AD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM15LD28M3 vid 230 V trefas
    axel ände
    Outnyttjad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    9,9 A
    maximum continuous power
    2,51 W
    maximal ström Irms
    31,2 A för LXM15LD28M3
    35,4 A för LXM05AD42M3X
    35,4 A för LXM05BD42M3X
    35,4 A för LXM05CD42M3X
    30 A för LXM32.D30M2
    maximal permanent ström
    35,4 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    0,59 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    37 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    8
    rotortröghet
    2,31 kg.cm²
    statorns resistans
    0,56 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    3 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    5,36 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    620 N vid 4000 rpm
    690 N vid 3000 rpm
    790 N vid 2000 rpm
    990 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    204,5 mm
    centrering kragdiameter
    95 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    9 mm
    monteringshålets diameter
    115 mm
    produktens vikt
    5,9 kg
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for BSH1002T21A1A: AC servo motor BSH - 5.5 N.m - 4000 rpm - untapped shaft - without brake - IP65 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /