Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1401P12A1A Schneider Electric

BSH1401P12A1A

Green premium brand logo
Bild av BSH1401P12A1A Schneider Electric
BSH1401P12A1A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118140677
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    4000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    11,1 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 400 V, trefas
    11,1 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 480 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    11,1 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    11,4 N.m för LXM05AD34N4, 380...480 V, trefas
    11,4 N.m för LXM05BD34N4, 380...480 V, trefas
    11,4 N.m för LXM05CD34N4, 380...480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    27 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 400 V, trefas
    27 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 480 V, trefas
    23,33 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    23,33 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    23,33 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    23,33 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    23,33 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    23,8 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    23,33 N.m för LXM05AD34N4, 380...480 V, trefas
    23,33 N.m för LXM05BD34N4, 380...480 V, trefas
    23,33 N.m för LXM05CD34N4, 380...480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    2500 W för LXM32.D30N4 vid 10 A, 400 V, trefas
    3000 W för LXM32.D30N4 vid 10 A, 480 V, trefas
    2000 W för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    2000 W för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    2200 W för LXM05AD34N4, 380...480 V, trefas
    2200 W för LXM05BD34N4, 380...480 V, trefas
    2200 W för LXM05CD34N4, 380...480 V, trefas
    1400 W för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    1400 W för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    2150 W för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    2150 W för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    9,5 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 400 V, trefas
    9,5 N.m för LXM32.D30N4 vid 10 A, 480 V, trefas
    6,8 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    6,8 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    6,9 N.m för LXM05AD34N4, 380...480 V, trefas
    6,9 N.m för LXM05BD34N4, 380...480 V, trefas
    6,9 N.m för LXM05CD34N4, 380...480 V, trefas
    7,63 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    7,63 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    9,1 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    9,1 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    nominell hastighet
    2500 rpm för LXM32.D30N4 vid 10 A, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM32.D30N4 vid 10 A, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD34N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD34N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD34N4, 380...480 V, trefas
    1500 rpm för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    1500 rpm för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    2500 rpm för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    2500 rpm för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM15LD28M3 vid 230 V trefas
    LXM05AD34N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD34N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD34N4 vid 380...480 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 480 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 480 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 230 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP50 standard
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32
    Lexium 05
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    7,8 A
    maximum continuous power
    3,6 W
    maximal ström Irms
    20,8 A för LXM15LD28M3
    20,8 A för LXM15MD28N4
    20,8 A för LXM15MD40N4
    20,8 A för LXM05AD34N4
    20,8 A för LXM05BD34N4
    20,8 A för LXM05CD34N4
    20,8 A för LXM32.D30N4
    maximal permanent ström
    20,8 A
    switch frekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    24 mm
    axel längd
    50 mm
    kilbredd
    40 mm
    typ av återkoppling
    Flervarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    140 mm
    antal motor stackar
    1
    momentkonstant
    1,43 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    100 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    7,41 kg.cm²
    statorns resistans
    1,41 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    15,6 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    11,06 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    1530 N vid 3000 rpm
    1760 N vid 2000 rpm
    2210 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    217,5 mm
    centrering kragdiameter
    130 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    11 mm
    monteringshålets diameter
    165 mm
    produktens vikt
    11,9 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    8,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,700 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,700 dm
    Förpackning 1 längd
    4,820 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.2 MB
    Datum 2020-06-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2017-01-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 393.5 KB
    Datum 2016-08-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1401P12A1A : AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1401P12A1A : AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BSH1401P12A1A : AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    AC Servomotor BSH - 11.1 N.m - 1500 rpm - med kil - utan broms - IP50
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.