Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 05 & Motors
Bild av BSH1402P21A2A Schneider Electric

BSH1402P21A2A

Green premium brand logo
Bild av BSH1402P21A2A Schneider Electric
BSH1402P21A2A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 14.9 Nm - 4000 rpm - ej kil - utan broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118141827
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    maximal mekanisk hastighet
    4000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    19,5 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    19,5 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    14,9 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    14,9 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    14,9 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    14,9 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    19,5 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    19,5 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    19,5 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    19,2 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    28,71 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    28,71 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    28,71 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    28,71 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    39,3 N.m för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    39,3 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    39,3 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    47,5 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    47,5 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    47,5 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    41,94 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    47,5 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    41,94 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    47,5 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    41,94 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    47,5 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    2350 W för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    2350 W för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    2350 W för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    2350 W för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    2350 W för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    2350 W för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    2350 W för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    3350 W för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    3350 W för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    3400 W för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    3400 W för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    3400 W för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    3400 W för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    3400 W för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    3400 W för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    3400 W för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    8 N.m för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    10,8 N.m för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    10,8 N.m för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    10,8 N.m för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    15 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    15 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    15 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    15 N.m för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    15 N.m för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    15 N.m för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    15 N.m för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    8 N.m för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    nominell hastighet
    1500 rpm för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    1500 rpm för LXM15MD28N4, 230 V, trefas
    1500 rpm för LXM15MD40N4, 230 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD28N4, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD40N4, 400 V, trefas
    4000 rpm för LXM15MD28N4, 480 V, trefas
    1500 rpm för LXM15LD28M3, 230 V, trefas
    1500 rpm för LXM15MD56N4, 230 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD56N4, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM15MD56N4, 480 V, trefas
    4000 rpm för LXM15MD40N4, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM15LD28M3 vid 230 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 480 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 480 V trefas
    LXM05AD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM15MD28N4 vid 230 V trefas
    LXM15MD40N4 vid 230 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 230 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 400 V trefas
    LXM15MD56N4 vid 480 V trefas
    axel ände
    Outnyttjad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    13,2 A
    maximum continuous power
    4,2 W
    maximal permanent ström
    44,1 A
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    24 mm
    axel längd
    50 mm
    typ av återkoppling
    Envarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    140 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    1,47 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    101 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    12,68 kg.cm²
    statorns resistans
    0,6 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    7,4 mH vid 20 °C
    7,71 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    12,33 ms vid 20 °C
    12,85 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    1680 N vid 3000 rpm
    1930 N vid 2000 rpm
    2430 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    272,5 mm
    centrering kragdiameter
    130 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    11 mm
    monteringshålets diameter
    165 mm
    produktens vikt
    16,6 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium DoC BSH-Series (Version 2.2)
    Datum 2018-08-20
    Storlek 950.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /