Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1402T12F1P Schneider Electric

BSH1402T12F1P

Green premium brand logo
Bild av BSH1402T12F1P Schneider Electric
BSH1402T12F1P
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 14.4 N.m - 3000 rpm - med kil - med broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118361218
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    4000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    19,5 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    19,5 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    14,4 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    14,4 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    14,4 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    59,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    59,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    24,56 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    24,56 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    3900 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    3900 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    2900 W för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    2900 W för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    2900 W för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominellt vridmoment
    12,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    12,3 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    9,2 N.m för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    9,2 N.m för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    9,2 N.m för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    nominell hastighet
    3000 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    3000 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD42M3X, 200...240 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD42M3X, 200...240 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05BD42M3X vid 200...240 V trefas
    LXM05CD42M3X vid 200...240 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP50 standard
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Med
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    22,5 A
    maximum continuous power
    4,2 W
    maximal ström Irms
    72 A för LXM32.D72N4
    75,2 A för LXM05AD42M3X
    75,2 A för LXM05BD42M3X
    75,2 A för LXM05CD42M3X
    maximal permanent ström
    75,2 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    24 mm
    axel längd
    50 mm
    kilbredd
    40 mm
    typ av återkoppling
    Flervarvs SinCos Hiperface
    hållmoment
    23 N.m hållbroms
    flänsstorlek på motor
    140 mm
    antal motor stackar
    2
    momentkonstant
    1,47 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    101 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    14,48 kg.cm²
    statorns resistans
    0,6 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    7,4 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    12,1 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    1680 N vid 3000 rpm
    1930 N vid 2000 rpm
    2430 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    24 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    310,5 mm
    centrering kragdiameter
    130 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    11 mm
    monteringshålets diameter
    165 mm
    produktens vikt
    17,7 kg
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /