Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av BSH1404P32F1P Schneider Electric

BSH1404P32F1P

Green premium brand logo
Bild av BSH1404P32F1P Schneider Electric
BSH1404P32F1P
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 32.1 N.m - 3000 rpm - med kil - med broms - IP65

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118361690
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    4000 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    33,4 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    33,4 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    32,1 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    32,1 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    32,1 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    103,6 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    103,6 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    63,09 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    63,09 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    63,09 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    5000 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    5000 W för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    3400 W för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    3400 W för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    3400 W för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    19 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    19 N.m för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    10,8 N.m för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    nominell hastighet
    2500 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 400 V, trefas
    2500 rpm för LXM32.D72N4 vid 24 A, 480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05AD57N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05BD57N4, 380...480 V, trefas
    3000 rpm för LXM05CD57N4, 380...480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM05AD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05BD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM05CD57N4 vid 380...480 V trefas
    LXM32.D72N4 vid 400 V trefas
    LXM32.D72N4 vid 480 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP65 standard
    IP67 med IP67 kit
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Med
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Straight connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    21,3 A
    maximum continuous power
    4,33 W
    maximal ström Irms
    72 A för LXM32.D72N4
    95,6 A för LXM05AD57N4
    95,6 A för LXM05BD57N4
    95,6 A för LXM05CD57N4
    maximal permanent ström
    95,6 A
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    24 mm
    axel längd
    50 mm
    kilbredd
    40 mm
    typ av återkoppling
    Flervarvs SinCos Hiperface
    hållmoment
    36 N.m hållbroms
    flänsstorlek på motor
    140 mm
    antal motor stackar
    4
    momentkonstant
    1,57 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    104 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    29,2 kg.cm²
    statorns resistans
    0,28 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    3,9 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    13,93 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    1840 N vid 3000 rpm
    2110 N vid 2000 rpm
    2660 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    bromskraft
    26 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    420,5 mm
    centrering kragdiameter
    130 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    11 mm
    monteringshålets diameter
    165 mm
    produktens vikt
    27,8 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 2017-01-01
    Storlek 3.5 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /