Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 15
Bild av BSH2053P12A3A Schneider Electric

BSH2053P12A3A

Green premium brand logo
Bild av BSH2053P12A3A Schneider Electric
BSH2053P12A3A
Green premium brand logo

AC Servomotor BSH - 88 N.m - 2000 rpm - kil - utan broms - IP50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118200630
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    BSH
    maximal mekanisk hastighet
    3800 rpm
    kontinuerlig momentbegränsning
    88 N.m för LXM15HC20N4X, 400 V, trefas
    88 N.m för LXM15HC20N4X, 480 V, trefas
    90 N.m för LXM15HC20N4X, 230 V, trefas
    startmomentsbegränsning
    330 N.m för LXM15HC20N4X, 480 V, trefas
    330 N.m för LXM15HC20N4X, 400 V, trefas
    202,96 N.m för LXM15HC20N4X, 230 V, trefas
    nominell utgångseffekt
    7400 W för LXM15HC20N4X, 230 V, trefas
    9400 W för LXM15HC20N4X, 400 V, trefas
    9400 W för LXM15HC20N4X, 480 V, trefas
    nominellt vridmoment
    45 N.m för LXM15HC20N4X, 400 V, trefas
    45 N.m för LXM15HC20N4X, 480 V, trefas
    70,45 N.m för LXM15HC20N4X, 230 V, trefas
    nominell hastighet
    1000 rpm för LXM15HC20N4X, 230 V, trefas
    2000 rpm för LXM15HC20N4X, 400 V, trefas
    2000 rpm för LXM15HC20N4X, 480 V, trefas
    produktkompatibilitet
    LXM15HC20N4X vid 230 V trefas
    LXM15HC20N4X vid 400 V trefas
    LXM15HC20N4X vid 480 V trefas
    axel ände
    Fastkilad
    IP-kapslingsklass
    IP50 standard
    hastighetsåterkoppling upplösning
    131072 points/turn x 4096 turns
    hållbroms
    Utan
    montagefästen
    Internationell standard fläns
    elektrisk anslutning
    Anslutningsplint för kraft
    Rotatable right-angled connectors
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    31,9 A
    maximum continuous power
    2,5 W
    maximal ström Irms
    136,1 A för LXM15HC20N4X
    maximal permanent ström
    136,1 A
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    38 mm
    axel längd
    80 mm
    kilbredd
    70 mm
    typ av återkoppling
    Flervarvs SinCos Hiperface
    flänsstorlek på motor
    205 mm
    antal motor stackar
    3
    momentkonstant
    2,76 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    172 V/krpm vid 120 °C
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    182 kg.cm²
    statorns resistans
    0,2 Ohm vid 20 °C
    statorns induktans
    4,2 mH vid 20 °C
    elektrisk tidskonstant stator
    21 ms vid 20 °C
    maximala radiella kraften Fr
    3120 N vid 3000 rpm
    3570 N vid 2000 rpm
    4500 N vid 1000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    0.2 x Fr
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    489 mm
    centrering kragdiameter
    180 mm
    centrering kragdjup
    4 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    14 mm
    monteringshålets diameter
    215 mm
    produktens vikt
    67 kg
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 2016-08-18
    Storlek 393.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /