Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Tesys hjälpreläer D, K och SK
Bild av CA2KN22M72 Schneider Electric
Utgången

CA2KN22M72

Green premium brand logo
Bild av CA2KN22M72 Schneider Electric
Utgången
CA2KN22M72
Green premium brand logo

Hjälprelä mini, TeSys K, 2 slutande och 2 brytande kontakter, 230VAC, störningsskydd

Visa fler egenskaper
CA2KN22M72  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110481310
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys CAK
    typ av produkt eller komponent
    Kontollrelä
    enhetens korta namn
    CA2K
    driftskategori
    Styrkrets
    koordinationstyp
    AC-15
    DC-13
    kontakt komposition
    2 Slutande + 2 Brytande
    Ue märkspänning
    <= 690 V <= 400 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    220...230 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    spolteknologi
    Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A 50 °C
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A överensstämmer med IEC 60947
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG överensstämmer med VDE 0660
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947
    750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    690 V överensstämmer med BS 5424
    600 V överensstämmer med CSA C22.2
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 6 mm
    manöverspännings begränsning
    0.2...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out:
    0.8...1.15 Uc (på <50 °C)operativa:
    arbetstid
    10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
    10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
    15...25 ms spolavaktivering och Brytande kontakt sluter
    5...15 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    10000 cyc/h
    immunitet mot microavbrott
    2 ms
    starteffekt i VA
    30 VA (på 20 °C)
    hålleffekt (VA)
    4,5 VA (på 20 °C)
    värmeavgivning
    1,3 W
    minsta brytspänning
    17 V
    minsta brytström
    5 mA
    icke överlappnings avstånd
    0,5 mm
    isolationsresistans
    > 10 MOhm
    Höjd
    58 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    57 mm
    nettovikt
    0,18 kg
    Miljö
    standarder
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP2x
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    184 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,2 cm
    Förpackning 1 längd
    4,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska7
    • engelska8
    • franska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-09-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-09-07
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 623.9 KB
    Datum 2016-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 276.7 KB
    Datum 2019-08-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CA2KN22M72 : CA2KN22M72_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    CA2KN22M72_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    CA2KN22M72_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 260.6 KB
    Datum 2020-03-20
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 342 KB
    Datum 2020-03-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CA2KN22M72 : CA2KN22M72_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    CA2KN22M72_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    CA2KN22M72_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CA2KN22M72 : CA2KN22M72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    CA2KN22M72_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    CA2KN22M72_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.