Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wiser
Bild av CCT501500 Schneider Electric

CCT501500

E-nummer: 1724000

Bild av CCT501500 Schneider Electric
CCT501500
E-nummer: 1724000

Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489566173
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktens varumärke
    Schneider Electric
    produktfamilj
    Wiser
    produktnamn
    Wiser Home Touch
    typ av produkt eller komponent
    Pekskärm
    Teknisk data
    (Ue) nominell driftspänning
    24 V DC
    [In] märkström
    0,25 A
    överspänningskategori
    Klass II
    displaytyp
    Färgskärm
    displayupplösning
    640 x 480 pixels VGA
    displaystorlek
    89 mm
    sensortyp
    Ljusnivåsensor auto dimming
    Närvarosensor vakna
    Temperatur
    Fuktighetssensor
    temperaturinställningsområde
    7,5…33 °C uppvärmning
    0,5 °C steg för steg
    9…35 °C Kylning
    visad information
    Temperatur: 5...35 °C
    mätnoggrannhet
    0.5 °C, temperatur:
    +/- 3 %, fuktig:
    mjukvara
    Wiser App: Uppgradera enhetens firmware
    typ av kommunikationsnätverk
    Wi-Fi, 40 mW (2,4 GHz)
    ZigBee
    färg
    Vit (RAL 9003)stödram:
    Vit (RAL 9003)trimplatta:
    Svart (RAL 9005)terminalplatta:
    Vit (RAL 9003)skärm:
    montagesätt
    Väggmonterad
    montageposition
    Horisontell
    typ av installation
    Inomhus
    livslängd
    10 year(s)
    MTBF - medeltid mellan fel
    8 year(s) vid 25 °C
    enhetskomposition
    Stödram 95 mm x 95 mm x 5 mm
    Trimplatta 120 mm x 160 mm x 6 mm
    Terminalplatta 78 mm x 77 mm x 14 mm
    Skärm 100 mm x 100 mm x 24 mm
    Matningsspänning 42 mm x 42 mm x 25 mm
    inbyggnadsdjup
    34,2 mm med alla plattor:
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    0…40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…50 °C
    relativ fuktighet
    0…75 % ingen kondens
    föroreningsgrad
    2
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Utstrålad emission överensstämmer med EN 300-328
    Elektromagnetiskt fältimmunitetstest överensstämmer med EN 301-489-1
    Elektrostatisk urladdning överensstämmer med EN 301-489-1
    Immunitetstester för snabba transienter överensstämmer med EN 301-489-1
    Immunitet mot spänningsdippar överensstämmer med EN 301-489-1
    Överspänningar överensstämmer med EN 301-489-1
    standarder
    IEC 60730-1
    EN 60730
    IEEE 802.11b/g/n
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    565 g
    Förpackning 1 höjd
    13 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,7 cm
    Förpackning 1 längd
    17,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    8
    Förpackning 2 vikt
    5,011 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    96
    Förpackning 3 vikt
    72,54 kg
    Förpackning 3 höjd
    77 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Under utredning
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska6
    • engelska6
    • danska1
    • finska1
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska1
    • norska1
    • ryska1
    • spanska1
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Smart hem med Wiser (Version 1.0)
    Beskrivning
    Med ett brett sortiment av smarta uppkopplade produkter som innefattar styrning, hantering och övervakning av belysning och energi kan du tillgodose dina kunders behov och göra deras hem bekvämare. Wiser systemet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner. Det innebär att dina kunder kan uppgradera sina smarta hem funktioner längre fram för att passa deras behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Med ett brett sortiment av smarta uppkopplade produkter som innefattar styrning, hantering och övervakning av belysning och energi kan du tillgodose dina kunders behov och göra deras hem bekvämare. Wiser systemet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner. Det innebär att dina kunder kan uppgradera sina smarta hem funktioner längre fram för att passa deras behov.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 21.4 MB
    Datum 2019-12-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.9 MB
    Datum 2018-02-22
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Smart hem med Wiser™ (Version 4.0)
    Beskrivning
    Energihantering samt styrning av belysning och solskydd/mörkläggning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Energihantering samt styrning av belysning och solskydd/mörkläggning.
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 186.9 KB
    Datum 2019-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 176.3 KB
    Datum 2019-09-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 252.8 KB
    Datum 2018-06-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CCT501500 : Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
    Beskrivning
    Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
    Filmer
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format mp4
    Storlek 15 MB
    Datum 2018-11-06
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CCT501500 : Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
    Beskrivning
    Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    Wiser Home Touch är en gateway för Wiser produkter. Väggmontage Vit
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • engelska5
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2019-10-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 935.2 KB
    Datum 2019-07-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2019-06-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2019-05-29
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.